Produit ajouté au panier

530nm, Strobo, Spot LED Coaxial

See More by Advanced Illumination
×
Stock #83-304 Contact
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€660,00
Qté 1+
€660,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Remarque : Des accessoires sont nécessaires pour toute utilisation. | En savoir plus
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Numéro de Modèle:
SL112-530-I3S
Durée de Vie LED (heures):
50,000
Nombre de LEDs:
1 High Brightness
Type d'Éclairage:
LED Illuminator
Fabricant:
Advanced Illumination
Géométrie:
Spot Light
Mode d'Éclairage:
Strobed

Propriétés physiques et mécaniques

Poids (g):
42.5

Propriétés optiques

Couleur:
Green
Longueur d'Onde (nm):
530.00
Distribution Lumineuse (%):
±10

Connectivité matérielle & interfaçage

Connecteur:
Flying Leads
Alimentation d'Énergie:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #66-855
Europe: #66-855
Japan: #66-855
Korea: #33-773
China: #66-855
Longueur du Câble (m):
1.5

Environnement & durabilité

Température d'Utilisation (°C):
0 to 60

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 233:

Description produit

  • Compatibles avec les connecteurs de fibre 8 mm ou ¼" (0,312")
  • Options stroboscopiques
  • Nombreuses versions proposées

Les Spots Lumineux LED Coaxiaux d'Advanced Illumination sont conçus pour s'adapter au port de 8 mm habituel que l'on trouve sur de nombreux Objectifs d'Éclairage en Ligne. Ces éclairages offrent une solution d'éclairage simple et compacte.  Grâce à ses LED de pointe à haute intensité, ces éclairages sont idéaux pour les besoins d'éclairage les plus exigeants. Les Spots Lumineux LED Coaxiaux d'Advanced Illumination ont une intensité variable et des options stroboscopiques. Ils sont disponibles en blanc, bleu, vert, jaune et rouge.  

Remarque : L'alimentation #66-855 est vendue séparément et est nécessaire pour le fonctionnement, Des Accessoires pour Produits d’Advanced Illumination sont disponibles et vendus séparément pour les options de contrôle de l'intensité.

Accessoires

Titre ComparerNuméro de Stock  Prix Achat
Alimentation Électrique 24V avec Fils Étamés #66-855 €95,00   Demande de Devis