Produit ajouté au panier
Top Seller

Spot coaxial haute intensité, 530 nm

See More by Advanced Illumination

Advanced Illumination High Intensity Coaxial LED Spot Light Illuminator

×
Sélection des spécifications
Couleur:
Stock #11-026 Contact
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€650,00
Qté 1+
€650,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Remarque : Des accessoires sont nécessaires pour toute utilisation. | En savoir plus
Espace téléchargement

Caractéristiques du produit

Numéro de Modèle:
SL162-530IC
Durée de Vie LED (heures):
50,000
Nombre de LEDs:
1
Type d'Éclairage:
LED Illuminator
Fabricant:
Advanced Illumination
Géométrie:
Spot Light
Mode d'Éclairage:
Constant

Propriétés physiques et mécaniques

Poids (g):
85.1

Propriétés optiques

Couleur:
Green
Longueur d'Onde (nm):
530.00

Connectivité matérielle & interfaçage

Connecteur:
Flying Leads
Alimentation d'Énergie:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #66-855
Europe: #66-855
Japan: #66-855
Korea: #33-773
China: #66-855
Longueur du Câble (m):
2

Environnement & durabilité

Température d'Utilisation (°C):
0 to 60

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 233:

Produits

 Couleur   Comparer   Numéro de Stock   Prix  Achat
White
Blue
Green
Amber
Red

En savoir plus

Les Éclairages en Ligne Haute Intensité Haute Intensité d'Advanced Illumination offrent de meilleures caractéristiques de rayonnement et une plus forte intensité lumineuse que les Éclairages en Ligne d'Advanced Illumination standards. Grâce à leur large angle de divergence, ces spots apportent un éclairage de la zone plus de cinq fois plus puissant que des spots à intensité standard à une distance de travail de 300 mm. Les Éclairages en Ligne Haute Intensité d'Advanced Illumination sont compatibles avec le port de 8 mm présent sur de nombreux objectifs d’imagerie à illumination linéaire, ce qui en fait des articles de choix pour les illuminateurs télécentriques à rétroéclairage TECHSPEC®. Des projecteurs à lumière blanche, de 470 nm, 530 nm, 590 nm, et 625 nm sont disponibles.

Remarque : L'alimentation (#66-855) nécessaire au fonctionnement est vendue séparément. Des Accessoires pour les Produits Advanced Illumination sont disponibles et vendus séparément pour les options de contrôle de l'intensité.

Accessoires

Titre ComparerNuméro de Stock  Prix Achat
Alimentation Électrique 24V avec Fils Étamés #66-855 €95,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer