Produit ajouté au panier
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Miroir Double Bande à Faible GDD, 515, 1030 nm, 12,7 mm de dia.

×
Stock #17-286 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€165,00
Qté 1-5
€165,00
Qté 6+
€146,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Laser Mirror
Applications Typiques:
Beam transport of 1st and 2nd harmonic of Yb:doped lasers

Propriétés physiques et mécaniques

Diamètre (mm):
12.70 +0/-0.1
Épaisseur (mm):
6.35 ±0.20
Parallélisme (arcmin):
<3
Ouverture Utile (%):
>86
Surface Arrière:
Commercial Polish

Propriétés optiques

Angle d'Incidence (°):
45
Traitement:
Ultrafast (500-540, 1000-1070nm)
Longueur d'Onde de Conception DWL (nm):
515, 1030
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
Qualité de Surface:
10-5
Spécification du Traitement:
Rs>99.9% @500-540nm
Rp>99.8% @507-527nm
Rs>99.9% @1000-1070nm
Rp>99.8% @1005-1070nm
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
500 - 540, 1000 - 1070
Planéité de Surface (P-V):
<λ/8 @ 632.8nm over 9mm aperture
Type de Traitement:
S1: Dielectric
S2: Stress-compensating
GDD Specification:
<35fs2 @ 500 - 540nm (s-pol)
<50fs2 @ 510 - 525nm (p-pol)
<20fs2 @ 1000 - 1070nm (s-pol)
<40fs2 @ 1010 - 1055nm (p-pol)

Conformité réglementaire

RoHS:
Certificate of Conformance:

Description Produit

  • Haute réflectivité et faible dispersion de retard de groupe (GDD) pour modifier la trajectoire de faisceaux ultrarapides
  • Les traitements IBS minimisent les pertes par diffusion et absorption
  • GDD proche de zéro pour la première et la seconde harmonique des lasers Ti:saphir et dopés Yb

Les Miroirs Ultrarapides Double Bande à Faible GDD TECHSPEC® maintiennent une réflectivité élevée et une dispersion de retard de groupe proche de zéro sur la première et la seconde harmonique des lasers Ti:saphir et dopés Yb. Grâce à la technologie de traitement par pulvérisation ionique, ces miroirs minimisent les pertes par dispersion et absorption généralement observées lors de l'utilisation d'autres procédés traditionnels d'application de traitements. Les Miroirs Ultrarapides Double Bande à Faible GDD TECHSPEC® sont souvent utilisés dans les applications de modification de la trajectoire de faisceaux car ils maintiennent des durées d'impulsion ultracourtes qui peuvent être difficiles à préserver en utilisant des miroirs laser plus conventionnels. Ces miroirs sont idéaux pour les applications de microscopie et de spectroscopie par génération de seconde harmonique (SHG) ainsi que pour le gating optique résolu en fréquence (FROG). 

Produits connexes

Frequently Purchased Together

Montures compatibles

Titre  Type Comparer Numéro de Stock   Prix  Achat
Monture de Miroir Étroite, 0,5" de dia, M4 Fixed #13-598 €17,25
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Monture de Miroir Étroite, 0,5" de dia, 8/32 Fixed #13-599 €17,25
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Monture Étroite ID05, M4 Fixed #13-789 €18,25
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Monture Étroite ID05, 8/32 Fixed #13-790 €18,25
Demande de Devis
  • Contact
    ×
12,7mm Diamètre de l'Optique, Monture Optique Fixed #64-556 €30,50
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Monture Cinématique E-Series 12,5/12,7 mm Adjustable - Tip-Tilt #15-865 €39,50
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
12,7 mm, Montage Direct et Compact, Modèle Équerre Fixed #36-416 €55,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
12,7 mm, Montage Direct et Compact, Modèle Brides Latérales Fixed #36-418 €55,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
53 mm Diamètre Extérieur, Monture Annulaire Ajustable à 3 Vis Fixed #03-668 €62,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
95 mm Diamètre Extérieur, Monture Annulaire Ajustable à 3 Vis Fixed #36-605 €77,50
Demande de Devis
  • Contact
    ×
12,5/12,7 mm Diamètre, Monture Optique Cinématique, 2 Vis de Réglage Adjustable - Tip-Tilt #58-850 €86,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
12,7 mm, Montage Direct et Compact, Modèle Équerre avec Rotation Adjustable - Rotary #36-417 €90,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Porte-Lentilles/Filtres à Barres Impérial, 25 mm Fixed #55-529 €95,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
12,5/12,7 mm Diamètre, Monture Optique Cinématique, 3 Vis de Réglage Adjustable - Tip-Tilt #58-853 €96,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Monture cinématique compacte, diamètre 12,5/12,7 mm, 2 vis Adjustable - Tip-Tilt #34-720 €98,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Porte-Lentilles/Filtres à Barres Impérial, 40 mm Fixed #03-676 €99,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Porte-Lentilles/Filtres à Barres Impérial, 60 mm Fixed #55-530 €101,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Monture cinématique compacte, diamètre 12,5/12,7 mm, 3 vis Adjustable - Tip-Tilt #34-721 €108,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Porte-Lentilles/Filtres à Barres Impérial, 67 mm Fixed #03-669 €108,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Porte-Lentilles/Filtres à Barres Impérial, 118 mm Fixed #03-666 €112,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Fermoir à Centrage Automatique, 4-36 mm de diamètre Fixed #16-077 €147,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Monture Cinématique Acier Inoxydable, Optiques de 12,5/12,7 mm de Dia., 2 Vis Adjustable - Tip-Tilt #26-814 Nouveau €150,00
Demande de Devis
  • Contact
    ×
Monture Optique de Démarrage Rapide, Monture avec Barre pour Lentilles/Filtres, 2"/50,8 mm de dia. Fixed #17-530 €150,25
Demande de Devis
  • Contact
    ×
Monture Cinématique Acier Inoxydable, Optiques de 12,5/12,7 mm de Dia., 3 Vis Adjustable - Tip-Tilt #26-817 Nouveau €170,00
Demande de Devis
  • Contact
    ×
Monture Optique de Translation X-Y, 12,7 mm de dia. optique Adjustable - Linear (XY) #62-955 €244,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Monture Cinématique d’Ajustement par le Haut, 12,5/12,7 mm, Vis-Mère Adjustable - Tip-Tilt #13-768 €252,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Monture Cinématique d’Ajustement par le Haut, 12,5/12,7 mm, Vis Micrométrique Adjustable - Tip-Tilt #13-769 €270,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Fermoir à Centrage Automatique, 5-100 mm de diamètre Fixed #16-078 €383,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Monture Optique de Translation X-Y-Z, 12,7 mm de dia. optique Adjustable - Linear (XYZ) #62-958 €401,00