Produit ajouté au panier

Objectif à Distance Focale Fixe VIS-SWIR de Kowa, 50 mm

VIS-SWIR Fixed Focal Length Lenses

VIS-SWIR Fixed Focal Length Lenses

×
Sélection des spécifications
Distance Focale FL (mm):
Stock #72-527 Nouveau 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€4.400,00
Qté 1+
€4.400,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Caractéristiques du produit

Type:
Fixed Focal Length Lens
Imaging Lens Type:
Compact Lens

Propriétés physiques et mécaniques

Option Iris:
Variable
Longueur (mm):
71.00
Diamètre Max. (mm):
39.5
Poids (g):
155

Propriétés optiques

Champs de Vision Horizontal, Capteur de 2/3":
10.0°
Cercle Image Max. (mm):
16.00
Champs de Vision Horizontal, Format de Capteur max.:
14.6°
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/1,8":
8.2°
Distance Focale FL (mm):
50.00
Distance de Travail (mm):
200 - ∞
Ouverture (f/#):
f/1.8 - f/21
Traitement:
450 - 2000nm
Distorsion maximum (%):
-0.11
Champ de vision, capteur max., H x V (mm):
Horizontal: 14.6° Vertical: 11.0° Diagonal: 18.2°
Position de la Pupille de Sortie (mm):
-115.2

Capteur

Taille maximale du capteur:
1"

Filetage & montage

Filetage Filtre:
M30.5 x 0.5
Monture:
C-Mount

Environnement & durabilité

Température de Stockage (°C):
-20 to +60

Conformité réglementaire

RoHS:
Certificate of Conformance:

Produits

FL (mm)  Comparer  Numéro de Stock  Prix Achat
8.00
12.00
16.00
25.00
35.00
50.00

En savoir plus

  • Objectif de monture C pour capteurs jusqu’à 1"
  • Capteurs jusqu’à 12 mégapixels, taille de pixel de 3,1 µm
  • Décalage de la mise au point pratiquement nul de 400 à 2000 nm

Les Objectifs à Distance Focale Fixe VIS-SWIR de Kowa sont corrigés en couleur de 400 à 2000 nm et sont conçus avec un verre à très faible dispersion pour quasiment éliminer le décalage focal et l'aberration chromatique sur toute la gamme de longueurs d'onde. Grâce à la conception à bande ultralarge, la transmission est maintenue jusqu'à 85 % dans la gamme VIS-SWIR. Ces objectifs peuvent couvrir jusqu'à 12 mégapixels (MP), des capteurs de 3,1 μm de taille de pixel et sont disponibles dans des distances focales allant de 8 à 50 mm. Les Objectifs à Distance Focale Fixe VIS-SWIR de Kowa sont idéaux pour une gamme d'applications SWIR telles que la surveillance, l'inspection des aliments, la lutte contre la contrefaçon et le contrôle de la qualité.

 
Ventes & Conseil d’Experts
1-800-363-1992
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer