Produit ajouté au panier

Actuateur Linéaire Motorisé, Contrôleur Intégré, Course de 50 mm, Contrôlé Manuellement

See More by Zaber™
×
Stock #22-628 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€1.340,00
Qté 1+
€1.340,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Metric
Contrôle Manuel / Indicateurs LED:
Yes
Fabricant:
Zaber
Moteur:
Stepper (2 Phase)

Propriétés physiques et mécaniques

Type de Mouvement:
Linear (X)
Course (mm):
50.8
Précision (μm):
55 (Unidirectional)
Contrecoup (μm):
<15
Dimensions (mm):
162.5 L x 49.4 W x 20.0 H
Répétabilité (μm):
<1
Vitesse (mm/sec):
0.000029 to 30
Force (N):
25
Poids (kg):
0.16

Propriétés optiques

Résolution (μm):
0.047625

Electrical

Maximum Operating Current (mA):
180

Connectivité matérielle & interfaçage

Mécanisme:
Precision Lead Screw
Alimentation d'Énergie:
24-48 VDC
Interface:
RS-232

Filetage & montage

Monture:
3/8-32 Nut, 3/8" Shank or M3 Screws

Environnement & durabilité

Température d'Utilisation (°C):
0 to 50

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 240:

Description Produit

  • Conception miniature et robuste
  • Moteur et contrôleur intégrés
  • Contrôlés manuellement ou via une interface série RS-232
  • Disponibles avec un encodeur intégré, monté sur le moteur, de 250 comptes par tour (CPR)

Les Actuateurs Linéaires Haute Précision de Zaber™ disposent d'une résolution de 50 nm et d'une longue course pouvant atteindre jusqu'à 50 mm.  Ces actuateurs linéaires autonomes et contrôlés par ordinateur comprennent un moteur pas à pas et un contrôleur intégré qui se connectent directement sur ​​le port RS-232 d'un ordinateur, et ne nécessitent que l'alimentation 15 V incluse. Des versions avec encodeur sont disponibles pour toutes les longueurs de déplacement, et comprennent des encodeurs rotatifs en quadrature de 250 comptes par tour (CPR) intégrés au moteur pas à pas. Les Actuateurs Linéaires Haute Précision de Zaber™ disposent d'une tige avec un filetage de diamètre 3/8" de norme industrielle qui peut s'adapter aux platines les plus courantes.  L'arbre de l'actuateur ne tourne pas pour ne pas transmettre de force à la platine de translation. Lorsque l'actuateur est utilisé manuellement, il peut être aussi contrôlé par ordinateur si nécessaire.

Remarque : Un câble de données de 6 pieds (1,80 m), un adaptateur RS-232 et une alimentation sont vendus séparément comme accessoires.

Accessoires

Titre ComparerNuméro de Stock  Prix Achat
Câble de Données, Min Din 6 Broches Mâle à Femelle #56-543 €11,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Câble de Conversion USB-Série avec Fiche Femelle M8 #15-295 €45,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
2.1mm Power Plug #56-546 €196,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
RS-232 Serial Port Adapter #59-749 €47,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Alimentation d’Énergie Universelle 48 V #15-294 €43,00   Demande de Devis