Les Platines Linéaires Motorisées en Acier Inoxydable TECHSPEC® constituent une solution de contrôle de mouvement de haute précision pour l'alignement de systèmes automatisés. La conception monobloc en acier inoxydable comporte des guides à roulement à billes directement intégrés dans le châssis de la platine, ce qui garantit une rigidité, une rectitude et un parallélisme supérieurs à ceux des platines habituelles. Ces platines motorisées utilisent les mêmes schémas de trous de montage que les Platines Manuelles et à Roulements à Billes TECHSPEC®, ce qui permet de créer des systèmes optiques manuels et motorisés combinés, en fonction des besoins de l'application ; cette polyvalence est unique à Edmund Optics. Les Platines Linéaires Motorisées en Acier Inoxydable TECHSPEC® sont facilement programmables et compatibles avec les connexions en guirlande, ce qui garantit une mise en place rapide des systèmes automatisés multi-axes. Les platines offrent une grande précision pour les applications photoniques exigeantes.
Titre | Comparer | Numéro de Stock | Prix | Achat | |
---|---|---|---|---|---|
Câble- IX TYPE A-openstrands, Jaune, 2 m |
#72-716
Nouveau
|
€45,00 Demande de Devis |
|
||
Câble de Connexion IX-RJ45 pour Platines BX-CI 1 m |
#72-717
Nouveau
|
€55,00 Demande de Devis |
|
||
Câble de Connexion RJ45 FTDI-USB (y compris convertisseur RS485-USB) 1,7 m |
#72-718
Nouveau
|
€105,00 Demande de Devis |
|
||
Câble -IX Type vers AWG28 CAT6A PVC 2 m |
#72-719
Nouveau
|
€55,00 Demande de Devis |
|
||
Carte Connexion en Guirlande |
#72-722
Nouveau
|
€295,00 Demande de Devis |
|
||
Platine de Montage pour Table Optique 50 mm. |
#72-723
Nouveau
|
€85,00 Demande de Devis |
|
||
Platine de Montage pour Table Optique 80 mm. |
#72-724
Nouveau
|
€105,00 Demande de Devis |
|
1-800-363-1992
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2025 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni. Le titulaire du contrat est Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni.