Produit ajouté au panier
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

50 x 50mm, 45°, Filtre Dichroïque, Vert

×
Stock #47-950 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€144,00
Qté 1-10
€144,00
Qté 11+
€130,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Dichroic Filter

Propriétés physiques et mécaniques

Dimensions (mm):
50.0 x 50.0
Longueur (mm):
50.00
Épaisseur (mm):
4.00
Tolérance Épaisseur (mm):
±0.20
Largeur (mm):
50.00
Parallélisme (arcmin):
<1
Tolérance Dimensionelle (mm):
±0.25
Ouverture Utile (%):
90.00

Propriétés optiques

Angle d'Incidence (°):
45.00
Longueur d'Onde Centrale CWL (nm):
535.00
Largeur à Mi-Hauteur FWHM (nm):
65.00
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Traitement:
Traditional Coated
Couleur:
Green
Réflexion (%):
Rabs = 99.7% @ 535nm
Ravg >95% from 520-555nm
Longueur d'Onde de Réflexion (nm):
520 - 550
Qualité de Surface:
60-40
Transmission (%):
90.00
Bande de Transmission (nm):
600 - 800
Tolérance de Longueur d'Onde (nm):
±15
Longueur d'Onde Centrale CWL (μm):
0.54
Largeur Max à Mi-Hauteur FWHM (μm):
0.07
Spécification du Traitement:
Surface 1: Multi-Layer Dichroic
Surface 2: Single Layer MgF2
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
520 - 800
Planéité de Surface (P-V):
λ/4

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 235:

Description produit

  • Réfléchissent la couleur déclarée tout en transmettant le reste du spectre visible
  • Idéaux pour la séparation de couleurs
  • Substrat de précision N-BK7

Les Filtres Colorés Dichroïques Réflechissants 45° TECHSPEC® sont conçus pour être utilisés à un angle d’incidence de 45° et réfléchiront la couleur déclarée tout en transmettant le reste des longueurs d’ondes du visible. Les filtres dichroïques réfléchissants d’Edmund Optics possèdent une meilleure performance et qualité de substrat que d'autres types de filtres colorés similaires. Chaque filtre offre plus de 98% de réflexion à travers la gamme de couleurs spécifiées et plus de 90% de transmission sur le reste des longueurs d’ondes. Les Filtres Colorés Dichroïques Réflechissants 45° TECHSPEC® sont dotés d'un traitement traditionnel et d'un substrat N-BK7. Ces filtres sont disponibles en format circulaire et carré.  

Accessoires

Titre ComparerNuméro de Stock  Prix Achat
Kit des Filtres Dichroïques RGB (Rouge, Vert, Bleu) (3 filtres) #15-112 €232,00   Demande de Devis
  • Contact
    ×
Kit des Filtres Dichroïques CYM (Cyan, Jaune, Magenta) (3 filtres) #15-113 €232,00   Demande de Devis
  • Contact
    ×

Sur mesure

Edmund Optics propose des services complets de fabrication personnalisée de composants optiques et d'imagerie adaptés aux exigences de vos applications spécifiques. Qu'il s'agisse de la phase de prototypage ou de la préparation d'une production à grande échelle, nous proposons des solutions flexibles pour répondre à vos besoins. Nos ingénieurs expérimentés sont là pour vous aider, de la conception à la réalisation.
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
Porte-Filtres à Ressort, Métrique Fixed #55-531 €81,50
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Porte Filtres, 40 x 40 mm Fixed #54-997 €87,50
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
60 x 60mm, Monture Optique Rectangulaire Métrique Fixed #54-995 €118,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Monture Cinématique 50/50,8 mm carré, 2 vis Adjustable - Tip-Tilt #58-858 €132,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Monture Cinématique 50/50,8 mm carré, 3 vis Adjustable - Tip-Tilt #58-861 €145,00
Demande de Devis
  • En Stock
    ×
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer