Produit ajouté au panier

50mm, Mounting Cell

50mm, Mounting Cell, #55-009

×
Stock #55-009 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€25,50
Qté 1-9
€25,50
Qté 10+
€23,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Fixed
Type d'Optique:
Circular

Propriétés physiques et mécaniques

Construction:
Black Anodized Aluminum
Max. Thickness of Compatible Optics (mm):
3.2
Cell Diameter (mm):
52.0

Filetage & montage

Taille des optiques compatibles (mm):
50.0
Cell Thickness (mm):
5.0

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 247:

Description produit

  • Permettent l’empilement de 3 à 5 filtres
  • Aluminium anodisé noir
  • Tiges et Supports de Tiges requis pour le montage 

Les Porte-Filtres Multiples Fixes sont idéaux pour l’utilisation avec des filtres de densité neutre dans les applications d'empilage. La cellule de montage maintient le filtre de diamètre "F" en place à l'aide d'un anneau de retenue. La cellule de montage s'insère solidement dans le porte-filtres. Les Porte-Filtres Multiples Fixes peuvent également accueillir des filtres non montés de diamètre "A". Un porte-filtre et une cellule de montage sont nécessaires pour un système d'empilage complet, tel que celui illustré dans l'image du produit. Ces montures sont fabriquées en aluminium anodisé noir et sont optimaux pour le montage de 3 ou 5 optiques circulaires.  

Des Tiges et Supports de Tiges sont nécessaires pour utiliser ces montures sur une table optique. 

Informations techniques

Filter Holder Dimensions (see diagram below)
Stock No. A B C D No. of Slots No. of Cell Slots
#55-006 30mm 50mm 34mm 5mm 4 3
#55-007 50mm 70mm 44mm 5mm 5 5

Mounting Cell Dimensions (see diagram below)
Stock No. F G H
#56-759 12.7mm 10.2mm 30mm
#55-008 25mm 22.5mm 30mm
#56-760 25.4mm 22.9mm 30mm
#55-009 50mm 47mm 52mm
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer