Produit ajouté au panier
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Tube d’Extension M72 x 0,75, 50 mm de longueur

M72 x 0.75 Extension Tube. 25mm Length Shown. Length Varies by Stock Number.

M72 x 0.75 Extension Tube. 25mm Length Shown. Length Varies by Stock Number.

×
Stock #13-958 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€125,00
Qté 1+
€125,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Lens Accessory

Conformité réglementaire

RoHS:
Certificate of Conformance:

Description produit

  • Monture V-70 pour capteurs linéaires (LS = Line Scan) de 82 mm
  • Capteurs linéaires jusqu’à 16k, tailles de pixel de 5 µm
  • Haute résolution, faible distorsion, performance uniforme dans le champ
  • Grossissement primaire 1,65X à 2,65X

Les Objectifs à Distance Focale Fixe pour Caméras Linéaires Série LS TECHSPEC® sont des objectifs à faible distorsion conçus pour les caméras linéaires 16K, 82 mm avec une taille de pixels de 5 µm et les caméras linéaires 12K, 62,5 mm avec une taille de pixels de 5 µm. Ces objectifs à faible distorsion sont équipés d'un séparateur de faisceau pour un éclairage coaxial en ligne. Pour l'éclairage en ligne, ces objectifs sont disponibles avec un séparateur de faisceau pour les capteurs à balayage linéaire ou avec fenêtre pour les capteurs à balayage de surface. L'iris verrouillable est réglable de f/2,9 à f/22, tandis que la monture en V facilite le réglage et l'alignement. La performance uniforme avec sa haute résolution sur l'ensemble de l'image font des Objectifs à Distance Focale Fixe pour Caméras Linéaires Série LS TECHSPEC® l'objectif idéal pour des applications telles que l'électronique, les écrans plats et les inspections des cartes de circuits imprimés.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer