Produit ajouté au panier
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

50mm, f/2,8 Objectif à Distance Focale Fixe de la Série Ci

50mm Focal Length

×
Stock #86-615 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€285,00
Qté 1+
€285,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Fixed Focal Length Lens

Propriétés physiques et mécaniques

Option Iris:
Fixed
Longueur (mm):
49.50
Diamètre Max. (mm):
30.5
Poids (g):
63
Max. Protrusion Derrière (mm):
2.06
Diamètre (mm):
26.50

Propriétés optiques

Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/2":
31.1mm - 7.3°
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 2/3":
42.8mm - 10.0°
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/3":
23.3mm - 5.5°
Cercle Image Max. (mm):
11.00
Ouverture Numérique NA, Côté Objet:
0.031
Champs de Vision Horizontal, Format de Capteur max.:
42.8mm - 10.0°
Nombre d'Éléments (Groupes):
6 (4)
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/1,8":
35.0mm - 8.2°
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/2,5":
28.2mm - 6.6°
Distance Focale FL (mm):
50.00
Grossissement Primaire PMAG:
0.207
Distance de Travail (mm):
250 - ∞
Ouverture (f/#):
f/2.8
Traitement:
425 - 675nm BBAR
Spécification du Traitement:
425 - 675nm BBAR
Position de la Pupille d'Entrée (mm):
35.62
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/4":
17.5mm - 4.1°
Plan Principal de l'Espace Objet (mm):
39.89
Plan Principal de l'Espace Image (mm):
-36.26
Champs de Vision, Format de Capteur max.:
Horizontal: 42.7mm - 10°
Vertical: 32mm - 7.5°
Diagonal: 53.5mm - 12.5°
Distorsion maximum (%):
0.26
Position de la Pupille de Sortie (mm):
-40.93
Lens Wavelength Range:
VIS

Capteur

Taille maximale du capteur:
2/3"

Filetage & montage

Filetage Filtre:
M30.5 x 0.50 (Female)
Filter Thread Adapter:
Front Thread:
M30.5 x 0.5 (Male)
Monture:
C-Mount

Environnement & durabilité

Température de Stockage (°C):
-20 to +60 For questions regarding operating temperature please contact our support team

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
REACH 201:
Certificate of Conformance:

Description Produit

These compact lenses are designed specifically for volume integration into applications such as analytical medical devices, including benchtop-based blood analyzers. For customized f/# versions to best suit your instrumentation application needs and to discuss volume requirements, please contact us.

  • Objectif de monture C pour capteurs jusqu’à ⅔"
  • Capteurs jusqu’à 7,5 mégapixels, taille de pixel de 2,8 µm
  • Versions pour l'instrumentation (Ci) de nos objectifs de la série C avec des conceptions mécaniques simplifiées et des ouvertures fixes
  • Distances focales de 3,5 à 50 mm
  • Modèles renforcés (Cr) également disponibles

Les Objectifs à Distance Focale Fixe Série Ci TECHSPEC® sont une version simplifiée de nos Objectifs à Distance Focale Fixe Série C TECHSPEC®. Ils possèdent la même variation faible d’un objectif à un autre ainsi qu'une couche antireflets à large bande (BBAR) pour une transmission maximale de lumière, tout en offrant une taille et un poids réduit. Une focalisation ajustable et verrouillable permet le réglage optimal de la focalisation pour l’intégration dans l’instrumentation. Les Objectifs à Distance Focale Fixe Série Ci TECHSPEC® sont conçus spécifiquement pour l'intégration en volume dans des applications telles que l'inspection et l'automatisation industrielle ou les appareils biomédicaux de paillasse. La série Ci offre une large gamme d'options d'ouverture, garantissant une flexibilité maximale en termes de résolution, de débit et de profondeur de champ. 

Edmund Optics a créé une gamme d'objectifs d'imagerie à haute performance (gamme Série C) et a développé 6 solutions spécifiques à différentes applications. Ces sous-familles d'objectifs utilisent les mêmes optiques que les Objectifs de la Série C, et offrent la même performance optique avec différentes solutions optomécaniques pout répondre aux exigences de votre application :

  • Série C : Comprend une vis de blocage de la focalisation et de l'ajustement de l'iris. Représente la version la plus ajustable de ces conceptions optiques ; ces objectifs sont typiquement utilisés pour la vision industrielle haute qualité. Également disponibles avec un traitement antireflets (BBAR) VIS-NIR à large bande.
  • Série Ci: Mécanique simplifiée aux ouvertures fixes avec un logement compact. Renforcement pour processus industriels, taille compacte, prix réduits et mise au point fixe..
  • Série Cr : Tous les composants optiques collés en place et une bague de mise au point avec une bride de blocage. Renforcement de la stabilité pour réduire le décalage des pixels et améliorer la stabilité de la mise au point.
  • Série Cx : La mécanique modulaire et flexible permet aux objectifs d'être démontés facilement pour y insérer des accessoires (lentilles liquides, ouvertures, etc.)
  • Série Cx à Lentille Liquide : Conçue avec une lentille liquide intégrée pour un autofocus rapide.
  • Série Cw : Étanche, conçue pour répondre aux codes de Protection contre les intrusions IPX7 et IPX9K de l’IEC.

Informations Techniques

#86-615, 50mm, f/2.8 Ci Series Fixed Focal Length Lens, Distortion Plot
#86-615, 50mm, f/2.8 Ci Series Fixed Focal Length Lens, Distortion Plot
#86-615, 50mm, f/2.8 Ci Series Fixed Focal Length Lens, Relative Illumination Plot
#86-615, 50mm, f/2.8 Ci Series Fixed Focal Length Lens, Relative Illumination Plot
#86-615, 50mm, f/2.8 Ci Series Fixed Focal Length Lens, Working Distance versus Field of View Plot
#86-615, 50mm, f/2.8 Ci Series Fixed Focal Length Lens, Working Distance versus Field of View Plot
#86-615, 50mm, f/2.8 Ci Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 500mm Working Distance, f2.8
#86-615, 50mm, f/2.8 Ci Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 500mm Working Distance, f2.8
#86-615, 50mm, f/2.8 Ci Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 500mm Working Distance, f2.8
#86-615, 50mm, f/2.8 Ci Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 500mm Working Distance, f2.8
#86-615, 50mm, f/2.8 Ci Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 1000mm Working Distance, f2.8
#86-615, 50mm, f/2.8 Ci Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 1000mm Working Distance, f2.8
#86-615, 50mm, f/2.8 Ci Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 1000mm Working Distance, f2.8
#86-615, 50mm, f/2.8 Ci Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 1000mm Working Distance, f2.8
Dimensions
Focal Length A B C D
6mm M34.0 x 0.5 47.8mm 34mm 1.17mm
12mm M22.0 x 0.75 29.0mm 22mm 0.96mm
16mm M22.0 x 0.75 40.8mm 22mm 1.09mm
25mm M22.0 x 0.75 29.9mm 22mm 1.33mm
35mm M25.5 x 0.5 41mm 22.5mm 3.82mm
50mm M30.5 x 0.5 49.5mm 30.5mm 2.06mm

Accessoires

Titre ComparerNuméro de Stock  Prix Achat
Adaptateur de Filtre M30,5 x 0,5 à partir de M30,5 x 0,5 (Femelle) #89-943 €27,50   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Contre-Écrou de Verrouillage pour Objectifs de la Série Ci #89-944 €27,50   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
C-Mount to NF-Mount Adapter #89-945 €27,50   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×

Produits connexes

Frequently Purchased Together

Caméras compatibles

Ressources Techniques

Filter

Traitements Antireflets (AR)

Les traitements antireflets (AR) sont appliqués aux composants optiques afin d'augmenter le débit et de réduire les risques causés par les reflets.

View Now

Une Introduction aux Traitements Optiques

Les traitements optiques s'utilisent pour modifier les propriétés de transmission, de réflexion ou de polarisation d'un composant optique. En savoir plus !

View Now

Wavelength and f#

This demonstration exemplifies why wavelength and f/# can drastically affect the performance of imaging systems and should not be overlooked.

View Now

Distance de travail et distance focale : notions de base

Working distance and focal length are two of the most fundamental parameters of any imaging system. Learn more in this hands-on video demo.

View Now

Comprendre la distance focale et le champ de vision

Comprendre la distance focale et le champ de vision des objectifs d'imagerie par le biais de calculs, de la distance de travail et d'exemples chez EO.

View Now

Lens Performance Curves

Are you trying to measure the performance of your lens? Although this can be a difficult task, there are curves that can help. Read more at Edmund Optics.

View Now

Introduction à la fonction de transfert de modulation

Edmund Optics peut non seulement vous aider à déterminer les composants optiques qu’il vous faut, mais peut aussi vous fournir de nombreux produits et ressources qui répondront à vos besoins en imagerie

View Now

LIGHT TALK - EPISODE 5: Ruggedized Imaging Lenses with Cory Boone and Ben Weaver

The expansion of automation has made the ruggedization of imaging lenses from shocks, vibrations, and temperature swings more important than ever before.

View Now

Ruggedized Imaging Systems – TRENDING IN OPTICS: EPISODE 9

A new generation of harsh environment lenses has been developed to support the spread of automation and protect their imaging systems.

View Now

Objectifs Renforcées

Un Renforcement est Requis pour les Objectifs d’Imagerie situés dans des Environnements Dangereux. En savoir plus !

View Now

Renforcement de la stabilité des objectifs d’imagerie

Découvrez les différents types de renforcement pour les environnements difficiles chez Edmund Optics : industriel, protection contre les intrusions et stabilité.

View Now

Objectifs d’imagerie à stabilité renforcée

Edmund Optics® fabrique plusieurs types différents d'objectifs d'imagerie robustes.

View Now

Ruggedized Machine Vision Lenses for Harsh Environments

Edmund Optics imaging and machine vision lenses are robustly designed for use in harsh environments and are available in a number of options for the most demanding applications.

View Now

Ruggedization of Machine Vision Lenses

Harsh Environments Call For Athermalized Imaging Lenses

Where can I find more information on the various types of Ruggedization?

I’m currently using a different Edmund Optics® imaging lens. Can you ruggedize my lens?

Are Zemax prescription files available for your standard ruggedized lenses?

Can ruggedization make lenses waterproof?

Vibration Rating

Top Trends of 2022 – TRENDING IN OPTICS: EPISODE 8

Happy holidays from Edmund Optics! Learn about the top trends in the photonics industry covered in our Trending in Optics Series in 2022.

View Now

Comparaison des aberrations optiques

Vous essayez de comprendre les aberrations optiques ? Pour savoir comment les identifier et voir des exemples, consultez le site Edmund Optics.

View Now

Équilibrage des aberrations à l’aide de la FTM dans la conception des objectifs

Des projets qui impliquent l'utilisation d'un objectif ? Découvrez les différents objectifs qui peuvent être adaptés à des fins multiples chez Edmund Optics.

View Now

Basic Lens Selection

Types d’objectifs de vision industrielle

Les objectifs à focale fixe, les zooms et les objectifs macro sont tous des objectifs à grossissement variable. Apprenez-en davantage !

View Now

Espaceurs d’objectif, cales et extenseurs de distance focale

Vous voulez pousser un objectif au-delà de ses limites ? Apprenez-en davantage sur les espaceurs, les cales et les extenseurs de distance focale.

View Now

Courbes FTM et performances des objectifs

Explorez les différences de performance des objectifs d'imagerie en comparant directement les courbes de fonction de transfert de modulation associées.

View Now

L’anatomie d’un objectif d‘imagerie

Connaître les principaux composants d'un objectif d'imagerie, leur fonctionnement et leur terminologie.

View Now

La fonction de transfert de modulation (FTM)

Les courbes FTM permettent de comparer la performance de plusieurs objectifs en même temps. Découvrez les intérêts des courbes FTM chez Edmund Optics.

View Now

Les principes fondamentaux de la sélection d’un objectif

Pour choisir un objectif d'imagerie pour un système, il faut connaître les paramètres du système d'imagerie utilisé. Apprenez-en davantage chez EO !

View Now

How to Choose a Fixed Magnification Lens

Fixed magnification lenses typically function properly at a single working distance and are specified by their magnification. Learn more at Edmund Optics.

View Now

Le choix d’un objectif d’imagerie - considérations plus poussées

La fonction de transfert de modulation d'un objectif varie en fonction de la distance de travail, la taille du capteur et d'autres facteurs. Apprenez-en davantage !

View Now

Edmund Optics Imaging Lab 3.8: Sneak Peek at Future Modules

Learn how to specify imaging system components.

View Now

Best Practice #1 Bigger is Better

Join Greg Hollows, Director of the Imaging Business Unit and EO's Imaging Expert, as he reviews some Best Practice to consider when designing an imaging system.

View Now

Best Practice #2 Don't Believe Your Eyes

Join Greg Hollows, Director of the Imaging Business Unit and EO's Imaging Expert, as he reviews some Best Practice to consider when designing an imaging system.

View Now

Best Practice #3 Don't Get Too Close

Join Greg Hollows, Director of the Imaging Business Unit and EO's Imaging Expert, as he reviews some Best Practice to consider when designing an imaging system.

View Now

Best Practice #7 No Universal Solution

Join Greg Hollows, Director of the Imaging Business Unit and EO's Imaging Expert, as he reviews some best practices to consider when designing an imaging system.

View Now

Best Practice #9 Be A Control Freak

Join Greg Hollows, Director of the Imaging Business Unit and EO's Imaging Expert, as he reviews some best practices to consider when designing an imaging system.

View Now

Best Practice #10 Be The Squeaky Wheel

Join Greg Hollows, Director of the Imaging Business Unit and EO's Imaging Expert, as he reviews some best practices to consider when designing an imaging system.

View Now

Best Practice #11 Make A List

Join Greg Hollows, Director of the Imaging Business Unit and EO’s Imaging Expert, as he reviews some best practices to consider when designing an imaging system.

View Now

The Impact of Distortion

Nick Sischka explains distortion in this hands-on demonstration from the Edmund Optics 2021 Imaging Innovation Summit.

View Now

Calculating Lens Resolution with Precision

Deciphering Lens Specifications and Choosing the Proper Lens

A Closer Look at Resolution Testing

I’ve been using the thin lens approximation to calculate the minimum object distance and field of view of an imaging lens and camera I have, is there a simple formula for estimating these parameters?

How do I know what lens mount is best to use for my imaging or vision system?

What are M12 (S-Mount) lenses?

M12 or S-Mount lenses are a type of compact imaging lens used in space-constrained applications.

View Now

What is an MVO Double Gauss imaging lens?

What are fixed focal length lenses?

Fixed focal length lenses are entocentric imaging lenses used in machine vision.

View Now

What different types of fixed focal length lenses does Edmund Optics offer?

Edmund Optics designs and manufacturers many types of imaging lenses.

View Now

What different types of fixed focal length lenses does Edmund Optics offer?

Imaging lenses feature a wide variety of lens mounts, all of which offer different benefits.

View Now

Champ de vision angulaire (AFOV)

Ouverture (f/#)

Diaphragme d’ouverture

Pupille d'entrée

Pupille de sortie

Champ

Efficacité de champ

Objectif à Distance Focale Fixe

Monture F

Cercle d'image

Paire de lignes (lp)

Vignetting

Working Distance (WD)

Working f/#

Zoom

Calculateur des paramètres du système d'imagerie

Calculez la focale requise, le FOV angulaire, la résolution dans l’espace objet et le grossissement primaire d'une application d'imagerie.

View Now

Imaging Lens Selector

Capteurs et objectifs

Les objectifs d'imagerie et les capteurs doivent être associés avec une attention particulière. En savoir plus chez Edmund Optics.

View Now

Principes fondamentaux de l'imagerie

Envie de comprendre les concepts de base de l'imagerie ? Retrouvez les termes essentiels et leur intégration dans l'industrie de l'imagerie chez EO.

View Now

Contraste

La définition de votre image n'est pas claire ? Revenez à l'essentiel et apprenez-en plus sur le contraste d'une image et son importance chez Edmund Optics.

View Now

Profondeur de champ et profondeur de foyer

Confondez-vous la profondeur de champ et la profondeur de foyer ? Découvrez les différences et comment les distinguer chez Edmund Optics.

View Now

Montures d'objectifs

Meta description : Il existe de nombreux types de montures permettant de connecter un objectif d'imagerie à une caméra. Venez les connaître en fonction de l'application.

View Now

Les différents types de distorsion en imagerie

La distorsion est une aberration individuelle qui détourne l'information. Apprenez comment la calculée ou cartographier à partir d'une image.

View Now

F/#, ouverture numérique et débit de lumière dans le système

Le f/# est l'un des réglages les plus importants de votre objectif, car il contrôle plusieurs paramètres. Découvrez l'impact du f/# chez Edmund Optics.

View Now

La technologie des filtres pour la vision industrielle

Edmund Optics présente les différents types de filtres utilisés pour modifier l’image en vision industrielle. En savoir plus !

View Now

From Lens to Sensor: Limitations on Collecting Information

Trying to understand how much information you can obtain from a lens and sensor? Learn more about the limitations of collecting data at Edmund Optics.

View Now

La résolution dans l'espace objet

En savoir plus sur le grossissement des objectifs ? Lire cette note d'application d'Edmund Optics sur divers concepts clés de l'imagerie !

View Now

Éclairement relatif (RI), roll-off et vignettage - Définitions

Pour comprendre le vignettage, il est important de comprendre les tailles et les formats des capteurs, ainsi que le roll-off et l'éclairement relatif.

View Now

Les effets de la longueur d'onde sur les performances

Edmund Optics explique les problématiques liées à la longueur d'onde pour obtenir des informations à partir d'un système d'imagerie et comment les résoudre.

View Now

Liquid Lens M12 Imaging Lenses

TECHSPEC® Liquid Lens M12 Imaging Lenses from Edmund Optics combine a high-resolution with the electronic auto-focus of an integrated liquid lens

View Now

Objectifs à Distance Focale Fixe Série Cx à Lentille Liquide

Les Objectifs à Distance Focale Fixe Série Cx à Lentille Liquide TECHSPEC® d’Edmund Optics offrent à la fois une haute résolution et une mise au point électronique rapide

View Now

Why Should I Use a Lens Designed Specifically for SWIR Wavelengths?

Short wave infrared (SWIR) imaging applications require specialized imaging optics, as lenses designed for visible use are not optimized for SWIR wavelengths

View Now

Comment fabrique-t-on un objectif d'imagerie d'EO ?

Cette vidéo montre l'ensemble du processus de fabrication d'un assemblage d’objectif d'imagerie, y compris la conception, la fabrication des éléments de l’objectif, l'assemblage et les tests.

View Now

Imaging Innovation Summit Keynote

Master the mindset needed for building an imaging system from asking the right questions to properly combining imaging technologies.

View Now

Labo d’imagerie EO, Module 1 : Vue d’ensemble

Learn how to specify imaging system components.

View Now

Edmund Optics Imaging: Telecentric Lenses versus Hypercentric Lenses

Join EO's Nick Sischka, Director of Imaging, as he inspects pipes for various defects using the TECHSPEC Telecentric Lens versus the TECHSPEC Hypercentric Lens.

View Now

Best Practice #4 Light Up Your Life

Join Nick Sischka, Vision Solutions Specialist and member of EO's Imaging Team, as he reviews some best practices to consider when designing an imaging system

View Now

LIGHT TALK - EPISODE 2: Increasing Imaging Sensor Sizes with Katie Schwertz

Join our discussion about increasing imaging sensor sizes and what that means for optical designers in the second episode of our LIGHT TALKS series.

View Now

Manipulating Wavebands: Color & Filters

Nick Sischka explains why color consideration and illumination are so important for machine vision in this hands-on demonstration from the Edmund Optics 2021 Imaging Innovation Summit.

View Now

Lens Selection Guide, Part 2

The makings of a successful imaging lens, Part Three: Testing and metrology, ensuring you get what you asked for

The makings of a successful imaging lens, Part Two: Performance-based specifications and their design considerations

The makings of a successful imaging lens, Part One: Application and specification development

Vision & Sensors Lens Selection Guide, Part 1

What is the difference between Primary Magnification and System Magnification?

I need a video lens for my camera - but where do I start?

What is the difference between depth of field and depth of focus?

Which type of colored filter is best for my imaging application?

Distance arrière de la bride

Profondeur de champ (DOF)

Profondeur de foyer

Distorsion

Distorsion, non monotone

Courbure de champ

Extenseur de distance focale

Résolution horizontale

Distance hyperfocale

Grossissement primaire (PMAG)

Éclairement relatif (IR)

Monture S

Mécanisme de mise au point coulissant

Monture T

Les meilleures pratiques pour une meilleure imagerie

Vous utilisez constamment des systèmes d'imagerie ? Découvrez les meilleurs conseils pour améliorer votre système d'imagerie et vos pratiques chez EO !

View Now

Aberrations

Besoin d'aide pour comprendre la théorie des aberrations ? Venez récapituler quelques concepts fondamentaux chez Edmund Optics.

View Now

La tache d'Airy et la limite de diffraction

Découvrez comment la tache d'Airy, la figure de diffraction provoquée par le passage de la lumière à travers une ouverture, peut avoir un impact sur votre image.

View Now

Qu'est-ce que l'imagerie ?

In imaging, light rays are mapped from an object onto an imaging sensor by an imaging lens, to reproduce the characteristics and likeness of the object for the purposes of inspection, sorting, or analysis.

View Now

Qu'est-ce que le SWIR ?

En savoir plus sur l'Infrarouge Court chez Edmund Optics !

View Now

Résolution et évaluation de la FTM

Edmund Optics explique la performance d’objectifs en termes de résolution et différents tests qui permettent de la caractériser, notamment la FTM.

View Now

L'imagerie hyperspectrale et multispectrale

Découvrez les principes de l'imagerie hyperspectrale et multispectrale chez Edmund Optics !

View Now

Types d'objectifs, résolution et couverture du capteur

Aucun objectif d'imagerie n'est le choix idéal pour tous les types de capteurs, car de nombreux compromis doivent être évalués pour chaque application.

View Now

Axial and Lateral Chromatic Aberration

Chromatic aberrations impact the performance of imaging systems in many different ways, as exemplified in this hands-on demonstration.

View Now

Edmund Optics Imaging Lab 1.1: Field of View

Learn how to specify imaging system components.

View Now

Edmund Optics Imaging Lab 1.2: Working Distance

Edmund Optics Imaging Lab 1.5: Sensor Size

Learn how to specify imaging system components.

View Now

Edmund Optics Imaging Lab 3.2: The W of Illumination Geometry

Learn how to specify imaging system components.

View Now

Edmund Optics Imaging Lab 3.3: Directional Illumination

Learn how to specify imaging system components.

View Now

Edmund Optics Imaging Lab 3.4: Directional Illumination of Ring Lights

Learn how to specify imaging system components.

View Now

Edmund Optics Imaging Lab 3.5: Backlights

Learn how to specify imaging system components.

View Now

Edmund Optics Imaging Lab 3.6: Dome Lights

Learn how to specify imaging system components.

View Now

Edmund Optics Imaging Lab 3.7: Line Lights

Learn how to specify imaging system components.

View Now

Best Practice #5 Color Matters

Join Nick Sischka, Vision Solutions Specialist and member of EO's Imaging Team, as he reviews some best practices to consider when designing an imaging system.

View Now

Best Practice #6 There Can Be Only One

Join Nick Sischka, Director of Imaging, as he reviews some best practices to consider when designing an imaging system.

View Now

LIGHT TALK - EPISODE 1: Machine Vision Trends with Nick Sischka

Join our discussion around machine vision trends including such as increasing resolution and new sensors in the first episode of our LIGHT TALKS series.

View Now

Hyperspectral & Multispectral Imaging – TRENDING IN OPTICS: EPISODE 7

Hyperspectral and multispectral imaging are imaging technologies that capture information from a broader portion of the electromagnetic spectrum.

View Now

Next generation image sensors: Are suppliers ready to meet growing customer expectations?

If I want to design with your lenses and lens assemblies, how do I get the information that I need?

Contraste

Fréquence spatiale

Resolution and Contrast Comparison

Learn how Edmund Optics maintains optical performance across the entire image plane through this resolution and contrast comparison using our C Series FFL lens.

View Now

Edmund Optics Imaging Lab 1.4: Depth of Field

Learn how to specify imaging system components.

View Now

Edmund Optics Imaging Lab 1.7: Contrast In Depth

Learn how to specify imaging system components.

View Now

Limite de diffraction

Fonction de transfert de modulation (FTM ou MTF)

Limite de Nyquist

Parfocalité

Résolution

Pouvoir de résolution

Résolution

Venez apprendre les termes clés du fonctionnement de l'objectif, notamment la résolution. Pour en savoir plus, consultez le site Edmund Optics.

View Now

Edmund Optics Imaging Lab 1.3: Resolution

Learn how to specify imaging system components.

View Now

Edmund Optics Imaging Lab 1.6: Resolution In Depth

Learn how to specify imaging system components.

View Now

Edmund Optics Imaging Lab 1.8: Depth of Field in Depth

Learn how to specify imaging system components.

View Now

Edmund Optics Imaging Lab Module 2: Gauging and Measurement Accuracy Overview

Learn how to specify imaging system components.

View Now

Edmund Optics Imaging Lab 2.1: Distortion

Learn how to specify imaging system components.

View Now

Edmund Optics Imaging Lab 2.2: Telecentricity

Learn how to specify imaging system components.

View Now

Edmund Optics Imaging Lab Module 3: Illumination Overview

Learn how to specify imaging system components.

View Now

Labo d’imagerie EO 3.1 : Introduction aux concepts d'éclairage

Apprenez à spécifier les composants d'un système d'imagerie.

View Now

How I do select the correct testing target for my electronic imaging system (camera & lens)?

Monture C

Champ de vision (FOV)

Grossissement

Ouverture numérique (NA)

2011 Telecentric Bell Choir

The Future Depends on Optics®

View Now

What is an "in-line" video system?

Comparaison en Imagerie

The success of your machine vision application depends on the quality of your optical components.

View Now

Sites de fabrication d’EO dans le monde entier

Edmund Optics® (EO) fabrique des millions de composants et sous-ensembles optiques de précision chaque année dans ses 5 sites de production mondiaux.

View Now

La métrologie - un élément clé de la fabrication chez EO

Découvrez la métrologie qu'Edmund Optics® utilise pour garantir la qualité de tous les composants et assemblages optiques.

View Now

Réfraction

 
Ventes & Conseil d’Experts
1-800-363-1992
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer