Edmund Optics utilise des cookies pouroptimiser et améliorer les fonctionnalités et le contenu de notre site Web.Cliquez sur « OK » pour une expérience utilisateur complète. Vouspouvez obtenir des informations supplémentaires sur les cookies que nous utilisonsen cliquant sur le bouton « Détails ». Nous ne vendons PAS vosdonnées provenant des cookies marketing, nous les utilisons UNIQUEMENT pouraméliorer VOTRE expérience avec Edmund Optics.
Nous n'utilisons pas de cookies de ce type.
¼-20 Adapter Plate Accessory
This item is used in conjunction with the X-Y-Z Positioning Movement (#03-607). This adapter plate accessory permits the positioning of mounting components to the stage and replaces the existing mounting ring attached to #03-607, which includes two M3 socket head cap screws to allow for mounting ¼-20 Plate Accessory #54-491.
La Plateforme de Positionnement X-Y-Z permet un positionnement exact dans les plans vertical, horizontal et en profondeur. La conception hélicoïdale précise de la crémaillère avec molette confère à ce composant la précision, la durabilité et la course nécessaires à l'intégration dans des systèmes optiques. L'anneau de montage de 50 mm de diamètre intérieur x 23,5 mm d'épaisseur du mécanisme est idéal pour tenir les lasers cylindriques, les cubes d'angle montés, etc. La Plateforme de Positionnement X-Y-Z s'assemble rapidement à l'aide d'un tournevis Phillips (non fourni). La Platine Adaptatrice ¼-20 en option permet de monter des composants supplémentaires. Ce mécanisme pèse 1,22 kg.
Platine Adaptatrice ¼-20 (#54-491)
Cet accessoire est utilisé en conjonction avec la Plateforme de Positionnement X-Y-Z (#03-607). Cette platine adaptatrice permet de positionner les composants de montage sur la plateforme et remplace l'anneau de montage existant attaché à #03-607, qui comprend deux vis à tête creuse M3 pour permettre le montage de la platine adaptatrice ¼-20 #54-491.
Titre | Comparer | Numéro de Stock | Prix | Achat | |
---|---|---|---|---|---|
¼-20 Adapter Plate Accessory for #03-607 | #54-491 | €35,25 Demande de Devis |
|
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni. Le titulaire du contrat est Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni.