Produit ajouté au panier
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

5mm Diamètre x 10mm Longuer, Lentille Barre en N-BK7

×
Stock #54-090 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€44,25
Qté 1-5
€44,25
Qté 6+
€35,25
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Rod Lens

Propriétés physiques et mécaniques

Diamètre (mm):
5.00 +0.00/-0.03
Longueur (mm):
10.00
Tolérance Longueur (mm):
+0/-0.1

Propriétés optiques

Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Traitement:
Uncoated
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
350 - 2200
Qualité de Surface:
40-20

Conformité réglementaire

RoHS:
Certificate of Conformance:

Description produit

  • Focalisent la lumière collimatée en une ligne
  • Disponibles dans des diamètres aussi petits que 1 mm

Les Lentilles Barres TECHSPEC® sont polies sur la circonférence et dépolies aux deux extrémités. La performance optique est similaire à celle d'une lentille cylindrique. La lumière collimatée passant au travers du diamètre de la lentille sera focalisée en une ligne. Les Lentilles Barres TECHSPEC® sont proposées dans des diamètres allant de 1 à 10 mm.