Produit ajouté au panier

Support de Prisme, Métrique, 50 mm de dia.

×
Stock #55-013 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€505,00
Qté 1-4
€505,00
Qté 5+
€454,50
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Adjustable - Rotary & Tip-Tilt
Type d'Optique:
Cube/Prism
Remarque:
Available in Quick Start Kit: #17-527

Propriétés physiques et mécaniques

Rotation Fine (°):
±3
Angle d'Inclinaison (°):
±3

Filetage & montage

Taille des optiques compatibles (mm):
30.0
Compatible Post:
M6 x 1.0

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 247:

Description produit

  • Mouvement fin de précision
  • Supporte des prismes jusqu’à 30mm
  • Aluminium anodisé noir
  • Tiges et supports de tiges requis pour le montage

Les supports de prismes permettent un mouvement rotatif d'une précision de ± 3 degrés et un contrôle de l'inclinaison des axes X-Y de ± 3 degrés. Présentent une construction robuste en aluminium anodisé noir. Les tiges et les supports de tige sont nécessaires pour le montage sur une table optique.

Informations techniques

 
Mount Diameter A Maximum Prism Size B Base Height C Maximum Total Mount Height D Stock No.
34 20 30 76 #55-012
50 30 45 102 #55-013

Accessoires

Titre ComparerNuméro de Stock  Prix Achat
Monture Optique de Démarrage Rapide, Monture de Prismes, Métrique, Cube de 50 mm #17-527 €550,25   Demande de Devis