Produit ajouté au panier
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Fenêtre en Ge, traitement AR & traitement DLC, 8-12 µm, 50 mm de dia. x 3 mm d’épaisseur

TECHSPEC® Diamond-Like Carbon (DLC) Coated Germanium Windows

TECHSPEC® Diamond-Like Carbon (DLC) Coated Germanium Windows

×
Stock #13-798 Contact
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€1.660,00
Qté 1+
€1.660,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Protective Window
Remarque:
Arrow on substrate edge points towards DLC coated surface

Propriétés physiques et mécaniques

Biseau:
Protective as needed
Ouverture Utile (%):
90
Ouverture Utile CA (mm):
45.00
Diamètre (mm):
50.00 +0.0/-0.1
Épaisseur (mm):
3.00 ±0.1
Bords:
Fine Ground
Dureté de Knoop (kg/mm2):
780
Parallélisme (arcmin):
<1

Propriétés optiques

Traitement:
S1: DLC Coating
S2: BBAR (8000-12000nm)
Spécification du Traitement:
AR: Ravg ≤0.5% @ 8000 - 12000nm
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Germanium (Ge)
Qualité de Surface:
60-40
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
8000 - 12000
Coating Temperature (°F):
AR: -80 to +160 per MIL-C-48497A Paragraph 4.5.4.1
DLC: -80 to +160 per MIL-M-13508C Paragraph 4.4.4

Environnement & durabilité

Coating Abrasion:
AR: Moderate, per MIL-C-48497A Paragraph 4.5.3.3
DLC: Severe, per MIL-C-675C Paragraph 4.5.10
Coating Adhesion:
AR: per MIL-C-48497A Paragraph 4.5.3.1
DLC: per MIL-M-13508C Paragraph 4.4.6
Coating Humidity:
AR: per MIL-C-48497A Paragraph 4.5.3.2
DLC: ≥24 Hours per MIL-C-675C paragraph 4.5.8
Coating Salt Solubility:
AR: N/A
DLC: ≥24 Hours Immersion per MIL-C-675C paragraph 4.5.7
Coating Salt Spray:
AR: N/A
≥24 Hours per MIL-C-675C paragraph 4.5.9
Coating Solubility and Cleaning:
AR: per MIL-C-48497A Paragraph 4.5.4.2
DLC: N/A
Coating Wiper Durability:
AR: N/A
DLC: ≥5,000 Wipes of Sand/Slurry per TS-1888

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 235:

Description produit

  • Conforme aux exigences strictes de la norme MIL-C-675C en matière d'abrasion
  • ≥90% de transmission de 8 à 11,5 µm
  • Idéales pour les environnements difficiles
  • Également disponibles : Fenêtres en Germanium non Traitées, Traitées BBAR 3-5 µm ou Traitées BBAR 8-12 µm
  • En raison de perturbations dans la chaîne d'approvisionnement en germanium, les délais de livraison et les prix de nos produits en germanium pourraient augmenter. Pour plus d’informations, veuillez contacter notre service client.
  • Edmund Optics dispose d'un stock limité de cette famille de produits et n'a pas de matière première disponible pour en fournir davantage une fois ce stock épuisé. Veuillez contacter nos ingénieurs du Service d'Assistance Produits pour trouver une solution alternative à vos besoins. Le Service Client peut vous fournir les derniers prix et disponibilités..

Les Fenêtres en Germanium Traitées au Carbone de Type Diamant (DLC) TECHSPEC® ont été conçues dans un souci de durabilité. Dotées d'un traitement antireflets à large bande à haut rendement sur une surface et d'un traitement DLC spécialement conçu sur l'autre surface, ces fenêtres offrent une excellente transmission et une résistance à l'environnement. La surface traitée DLC est conçue pour résister à des cycles de température de -80 à +160°F, au brouillard salin pendant une période continue de 24 heures, à la solubilité dans le sel pendant une période d'immersion de 24 heures et à 5 000 oscillations des essuie-glaces dans un mélange de sable et de boue. Les Fenêtres en Germanium Traitées DLC TECHSPEC répondent aux exigences de la norme MIL-C-675C en matière d'abrasion sévère.

Informations techniques

Coating Specifications
Specification AR Coating DLC Coating
Adhesion per MIL-C-48497A Paragraph 4.5.3.1 per MIL-M-13508C Paragraph 4.4.6
Abrasion Moderate, per MIL-C-48497A Paragraph 4.5.3.3 Severe, per MIL-C-675C Paragraph 4.5.10
Humidity per MIL-C-48497A Paragraph 4.5.3.2 ≥24 Hours per MIL-C-675C paragraph 4.5.8
Salt Solubility - ≥24 Hours Immersion per MIL-C-675C paragraph 4.5.7
Salt Spray - ≥24 Hours per MIL-C-675C paragraph 4.5.9
Temperature (°F) -80 to +160 per MIL-C-48497A Paragraph 4.5.4.1 -80 to +160 per MIL-C-48497A Paragraph 4.5.4.1
Solubility and Cleaning per MIL-C-48497A Paragraph 4.5.4.2 -
Water Solubility 24 Hours, per MIL-C-48497A Paragraph 4.5.5.3 -
Wiper - ≥5,000 Wipes of Sand/Slurry per TS-1888

Sur mesure

Edmund Optics propose des services complets de fabrication personnalisée de composants optiques et d'imagerie adaptés aux exigences de vos applications spécifiques. Qu'il s'agisse de la phase de prototypage ou de la préparation d'une production à grande échelle, nous proposons des solutions flexibles pour répondre à vos besoins. Nos ingénieurs expérimentés sont là pour vous aider, de la conception à la réalisation.
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
50mm Diamètre de l'Optique, Monture Optique Fixed #64-567 €46,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
50mm Diamètre de l'Optique, Monture Optique Fixed #64-568 €46,00
Demande de Devis
  • Contact
    ×
95 mm Diamètre Extérieur, Monture Annulaire Ajustable à 3 Vis Fixed #36-605 €77,50
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Monture Cinématique E-Series 50/50,8 mm Adjustable - Tip-Tilt #15-867 €89,00
Demande de Devis
  • En Stock
    ×
Monture Optique de Démarrage Rapide, Monture Fixe, 50,0 mm de dia. optique Fixed #17-516 €89,00
Demande de Devis
  • Contact
    ×
Porte-Lentilles/Filtres à Barres Impérial, 60 mm Fixed #55-530 €101,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
137 mm Diamètre Extérieur, Monture Annulaire Ajustable à 3 Vis Fixed #03-670 €106,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Porte-Lentilles/Filtres à Barres Impérial, 67 mm Fixed #03-669 €108,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Porte-Lentilles/Filtres à Barres Impérial, 118 mm Fixed #03-666 €112,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
50/50,8 mm Diamètre, Monture Optique Cinématique, 2 Vis de Réglage Adjustable - Tip-Tilt #58-852 €125,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Monture Optique de Démarrage Rapide, Monture Cinématique E-Series, 50/50,8 mm de dia. optique Adjustable - Tip-Tilt #17-522 €138,25
Demande de Devis
  • Contact
    ×
50/50,8 mm Diamètre, Monture Optique Cinématique, 3 Vis de Réglage Adjustable - Tip-Tilt #58-855 €145,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Monture Optique de Démarrage Rapide, Monture avec Barre pour Lentilles/Filtres, 2"/50,8 mm de dia. Fixed #17-530 €150,25
Demande de Devis
  • Contact
    ×
Cellule Optique, 50,0/50,8 mm de Dia. d’Optique Fixed #36-465 Fin de Série €173,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Monture Optique de Démarrage Rapide, Monture Cinématique, 3 Vis, 50/50,8 mm de dia. Adjustable - Tip-Tilt #17-524 €194,25
Demande de Devis
  • Contact
    ×
Monture Cinématique Acier Inoxydable, Optiques de 50,0/50,8 mm de Dia., 2 Vis Adjustable - Tip-Tilt #26-816 Nouveau €230,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Monture Cinématique Acier Inoxydable, Optiques de 50,0/50,8 mm de Dia., 3 Vis Adjustable - Tip-Tilt #26-819 Nouveau €250,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Monture Optique de Translation X-Y, 50,8 mm de dia. optique Adjustable - Linear (XY) #62-957 €288,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Monture Optique de Démarrage Rapide, Translation X-Y, 50,0/50,8 mm de dia. optique Adjustable - Linear (XY) #17-514 €330,25
Demande de Devis
  • Contact
    ×
Fermoir à Centrage Automatique, 5-100 mm de diamètre Fixed #16-078 €383,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Monture de Précision à Cardan, Miroir de 50/50,8 mm de DI Adjustable - Gimbal #55-000 €478,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Monture Optique de Démarrage Rapide, Monture de Précision à Cardan, 50/50,8 mm de DI Adjustable - Gimbal #17-518 €522,75
Demande de Devis
  • Contact
    ×
Monture Optique de Translation X-Y-Z, 50,8 mm de dia. optique Adjustable - Linear (XYZ) #62-960 €565,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Monture Optique Réglable sur 5 Axes, dia. d’optique de 50,8 mm Adjustable - Linear (XYZ) & Tip-Tilt #13-778 €785,00