Produit ajouté au panier
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Fenêtre B270 Non Traitée, 50 mm de dia., 1 mm d’épaisseur

See More by SCHOTT Optical Components
×
Stock #17-168 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€61,00
Qté 1-5
€61,00
Qté 6+
€49,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Protective Window

Propriétés physiques et mécaniques

Biseau:
Protective as needed
Ouverture Utile CA (mm):
45.00
Diamètre (mm):
50.00 +0.00/-0.25
Épaisseur (mm):
1.00 ±0.10
Bords:
Fine Ground
Dureté de Knoop (kg/mm2):
500
Rapport de Poisson:
0.22
Module d'Élasticité de Young (GPa):
71.5

Propriétés optiques

Nombre d'Abbe (vd):
58.3
Traitement:
Uncoated
Indice de Réfraction (nd):
1.523
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Planéité de Surface (P-V):
1λ (per 25.4mm Dia. within CA)
Qualité de Surface:
60-40
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
360 - 2700

Propriétés des matériaux

Coéfficient d'Expansion Thermique CTE (10-6/°C):
9.4 (+20 to +300°C)
Densité (g/cm3):
2.56

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
REACH 241:

Description Produit

  • Grand choix de dimensions
  • Disponibles sans traitement ou avec un traitement MgF2 ou VIS-NIR antireflets
  • Dimensions sur mesure disponibles pour les besoins importants des équipementiers

Les Fenêtres en B270 TECHSPEC® offrent une transmission élevée du visible au proche infrarouge (NIR). Elles ont un indice de réfraction similaire au N-BK7 tout en étant plus économiques. Ces fenêtres sont souvent utilisées comme élément de protection en raison de leur grande stabilité à la solarisation et de leur résistance aux produits chimiques, ce qui les rend idéales pour les applications de fenêtres standard. Les Fenêtres en B270 TECHSPEC® sont disponibles soit sans traitement, soit avec un traitement antireflets (AR) MgF2 ou VIS-NIR. Des options circulaires et carrées sont proposées dans différentes tailles, et des tailles et des traitements personnalisés sont disponibles pour les applications OEM.