Produit ajouté au panier

Diffuseur de Modelage de Faisceau, Ellipse, Angle de Diffusion de 10 x 20°, 50 mm de Dia.

Elliptical Diffuser

Elliptical Diffuser

×
Stock #70-777 Nouveau 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€95,00
Qté 1-9
€95,00
Qté 10+
€66,50
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Elliptical Diffuser

Propriétés physiques et mécaniques

Diamètre (mm):
50.00 ±0.13
Épaisseur (mm):
1.59 +/-0.16

Propriétés optiques

Angle de Diffusion (°):
10 x 20
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
PMMA

Environnement & durabilité

Température d'Utilisation (°C):
-34 to +70

Conformité réglementaire

RoHS:
Certificate of Conformance:

Description Produit

  • Configurations haute efficacité, angle de déflexion, Batwing et elliptiques disponibles
  • Efficacité de transmission >88%
  • Diffuseurs économiques et hautement performants

Les Diffuseurs de Modelage de Faisceau permettent une distribution uniforme de l'éclairage LED et fluorescent dans une variété de configurations, notamment à haute efficacité, à Angle de Déflexion, Batwing et Elliptique, tout en maintenant une efficacité de transmission élevée >88%. Les configurations à haut rendement et à angle de déflexion assurent une distribution uniforme de la lumière, tandis que les configurations Batwing et d'ellipse distribuent la lumière en fonction de leurs géométries respectives. Les Diffuseurs de Modelage de Faisceau ont des angles de diffusion compris entre 8° et 127° et sont disponibles sous forme d'optiques non montées de 25 mm de diamètre et d'une épaisseur maximale de 1,75 mm, ce qui permet de les intégrer facilement dans une grande variété d'applications sur banc ou OEM. Ces diffuseurs sont idéaux pour les applications nécessitant une excellente dépixellation, un contrôle de l'angle, un mélange des couleurs et une uniformité des couleurs.

Informations Techniques

BEAM SHAPING DIFFUSERS
Type of Diffuser Description Diffusion Example
High Efficiency Diffuser High Efficiency Diffusers are ideal for providing even illumination in LED applications. They provide excellent depixellation, angle control, and color uniformity.
Linear Batwing Diffuser Linear Batwing Diffusers diffuse light in a batwing distribution, ideal for eliminating central hotspots from a light source. Incident light should be from the glossy, specularly-reflective side of these diffusers for optimal performance. Light distributions may vary significantly depending on the light source used.
Elliptical Diffuser Elliptical Diffusers diffuse light assymetrically, creating an elliptical light pattern. The diffusing angles are specified as W x L.
Angle Bending Diffuser Angle Bending Diffusers both redirect and diffuse incident light, ideal for creating diffuse lighting in space-constrained environments.

Produits connexes

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer