Produit ajouté au panier
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

50mm Objectif à Distance Focale Fixe Série DG

50mm Focal Length, #54-690

×
Stock #54-690 En Stock
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€610,00
Qté 1-49
€610,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Fixed Focal Length Lens
Imaging Lens Type:
Traditional Double-Gauss Style Lens

Propriétés physiques et mécaniques

Option Iris:
Variable
Longueur (mm):
50.10
Diamètre Max. (mm):
40
Poids (g):
174
Max. Protrusion Derrière (mm):
4

Propriétés optiques

Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/2":
29.1mm - 7.2°
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 2/3":
40.1mm - 9.9°
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/3":
21.9mm - 5.4°
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1":
58.2mm - 14.4°
Cercle Image Max. (mm):
21.60
Ouverture Numérique NA, Côté Objet:
0.0227
Champs de Vision Horizontal, Format de Capteur max.:
78.7mm - 19.3°
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 4/3":
78.7mm - 19.3°
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1,1":
64.6mm - 15.9°
Nombre d'Éléments (Groupes):
6 (4)
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/1,8":
32.8mm - 8.1°
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/2,5":
26.4mm - 6.6°
Distance Focale FL (mm):
50.00
Grossissement Primaire PMAG:
0.224
Distance de Travail (mm):
240 - ∞
Ouverture (f/#):
f/4 - f/18
Traitement:
λ/4 MgF2
Spécification du Traitement:
λ/4 MgF2
Position de la Pupille d'Entrée (mm):
36.29
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/4":
16.4mm - 4.1°
Plan Principal de l'Espace Objet (mm):
33.95
Plan Principal de l'Espace Image (mm):
-20.32
Champs de Vision, Format de Capteur max.:
Horizontal: 77mm - 19.4°
Vertical: 57.8mm - 14.6°
Diagonal: 96.1mm - 24°
Distorsion maximum (%):
1.01
Position de la Pupille de Sortie (mm):
-18.07
Lens Wavelength Range:
VIS

Capteur

Taille maximale du capteur:
4/3"

Filetage & montage

Filetage Filtre:
M39.0 x 0.50 (Female)
Monture:
C-Mount

Environnement & durabilité

Température de Stockage (°C):
-20 to +60 For questions regarding operating temperature please contact our support team

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
REACH 201:
Certificate of Conformance:

Description Produit

  • Objectif de monture C pour capteurs jusqu’à 4/3"
  • Capteurs jusqu’à 9 mégapixels, taille de pixel de 2,8 µm
  • Objectifs de type double Gauss (DG) à faible distorsion et haute performance
  • Distances focales de 18 mm à 75 mm

Les Objectifs à Distance Focale Fixe Série DG TECHSPEC® utilisent une conception Double Gauss donnant une performance élevée, un format compacte et un prix exceptionnel, tout en dépassant la performance des objectifs à distance focale fixe habituels. La conception mécanique de ces objectifs permet à l’utilisateur de motoriser le mouvement de focalisation, entraîne une résolution d’image supérieure à 100 Ip/mm et dispose d’une Monture C standard. Pour la plupart des applications, la combinaison caméra-objectif peut être rattachée aux stations de travail à l’aide d’une monture ¼-20 fournie sur la caméra. Ces Objectifs comprennent un anneau de focalisation, un iris manuel et des vis de réglage, facilitant une intégration à bas profil sur les applications de vision industrielle. Les applications typiques des objectifs série DG comprennent la vision industrielle, l’intégration en continu ainsi que l’analyse de mesures/images.

Remarque : Les Supports Industriels sont recommandés lors du montage de stations de travail sans vibrations.

Informations Techniques

#54-690, 50mm DG Series Fixed Focal Length Lens, Distortion Plot
#54-690, 50mm DG Series Fixed Focal Length Lens, Distortion Plot
#54-690, 50mm DG Series Fixed Focal Length Lens, Relative Illumination Plot
#54-690, 50mm DG Series Fixed Focal Length Lens, Relative Illumination Plot
#54-690, 50mm DG Series Fixed Focal Length Lens, Working Distance versus Field of View Plot
#54-690, 50mm DG Series Fixed Focal Length Lens, Working Distance versus Field of View Plot
#54-690, 50mm DG Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 240mm Working Distance, f4
#54-690, 50mm DG Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 240mm Working Distance, f4
#54-690, 50mm DG Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 240mm Working Distance, f4
#54-690, 50mm DG Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 240mm Working Distance, f4
 Dimensions
FL (mm) A (mm) B (mm) C (mm) D (mm) E (mm) F (mm)

Filter Thread

 (Dia. x Pitch)

18 48.0 32.3 4.6 40.0 - 2.5 M30.5 x 0.5
25 39.0 40.0 5.8 34.7 30.7 2.2 M30.5 x 0.5
35 45.0 50.1 11.6 40.0 42.1 0 M37.0 x 0.75
50 47.5 69.0 10.6 40.0 40.8 0 M39.0 x 0.5
75 54.0 116.2 19.2 46.0 67.7 0 M49.0 x 0.75

Produits connexes

Frequently Purchased Together

Caméras compatibles

Titre  Type Comparer Numéro de Stock   Prix  Achat
Caméra Couleur Blackfly® S GigE PoE BFS-PGE-16S7C-C Color Camera #22-075 €1.310,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Caméra Couleur UBS 3.1 Blackfly® S BFS-U3-16S7C-C Color Camera #22-087 €1.310,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Caméra Monochrome Blackfly® S GigE PoE S BFS-PGE-16S7M-C Monochrome Camera #22-076 €1.310,00
Demande de Devis
  • Contact
    ×
Caméra Monochrome USB 3.1 Blackfly® S BFS-U3-16S7M-C Monochrome Camera #22-088 €1.310,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
GS3-U3-41C6C-C 1" Caméra FLIR Grasshopper®3 Haute Performance USB 3.0, Couleur Color Camera #88-514 €1.540,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
GS3-U3-41C6M-C 1" Caméra FLIR Grasshopper®3 Haute Performance USB 3.0, Monochrome Monochrome Camera #88-513 €1.540,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
GS3-U3-41C6NIR-C 1" Caméra FLIR Grasshopper®3 Haute Performance USB 3.0, NIR NIR Camera #89-526 €1.540,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Allied Vision Mako G-419B 1" Caméra CMOS Monochrome (Recertifié 05-P) Monochrome Camera #88-472-RCD-05P Recertifié €1.685,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Caméra Couleur Blackfly S USB 3.1 BFS-U3-17S7C-C Color Camera #15-837 €1.745,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Caméra Monochrome Blackfly S USB 3.1 BFS-U3-17S7M-C Monochrome Camera #15-836 €1.745,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Caméra de Microscope Couleur Pixelink M-Series M4C-CYL Color Microscopy Camera #17-819 €1.820,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Basler ace acA2040-90um USB3 Mono Monochrome Camera #89-989 €1.845,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Caméra Couleur Basler ace acA2040-90uc USB 3.0 Color Camera #89-990 €1.885,00
Demande de Devis
  • Contact
    ×
Allied Vision Mako G-419B 1" Caméra CMOS Monochrome Monochrome Camera #88-472 €2.040,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Allied Vision Mako G-419C 1" Caméra CMOS Couleur Color Camera #88-473 €2.060,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Caméra Couleur Monture C Pixelink PL-D734CU-T, 1" 4,2 MP, USB 3.0 Color Camera #33-343 €2.075,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Caméra Monochrome Monture C Pixelink PL-D734MU-T, 1" 4,2 MP, USB 3.0 Monochrome Camera #33-342 €2.075,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Allied Vision Mako G-419B 1" Caméra NIR CMOS NIR Camera #88-474 €2.155,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Basler ace acA2040-90um NIR Caméra USB 3.0 NIR Camera #34-176 €2.185,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Caméra de Microscope Monochrome Pixelink M-Series M4M-CYL Monochrome Microscopy Camera #17-820 €2.285,00
Demande de Devis
  • Contact
    ×
Caméra Monochrome GigE Basler ace acA2040-25gm Monochrome Camera #87-104 €2.295,00
Demande de Devis
  • Contact
    ×
Allied Vision Manta G-419 1" CMOS, Caméra, Monochrome Monochrome Camera #88-458 €2.320,00
Demande de Devis
  • Contact
    ×
Caméra Couleur GigE Basler ace acA2040-25gc Color Camera #87-105 €2.340,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Caméra Allied Vision Manta G-419C Couleur CMOS PoE Color Camera #13-941 €2.380,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Caméra Allied Vision Manta G-419B Monochrome CMOS PoE Monochrome Camera #13-940 €2.380,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Allied Vision Manta G-419 1" NIR CMOS, Caméra NIR Camera #88-460 €2.430,00
Demande de Devis
  • Contact
    ×
Caméra GigE Basler ace acA2040-25gm-NIR NIR Camera #87-106 €2.605,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Allied Vision Prosilica GT2050 1" Caméra CMOS Couleur Color Camera #87-082 €2.895,00
Demande de Devis
  • Contact
    ×
Allied Vision Prosilica GT2050 1" Caméra CMOS Monochrome Monochrome Camera #87-081 €2.895,00