Produit ajouté au panier

Anneau Lumineux Diffus à Fond Noir MicroBrite, Bleu 455 nm, 50 mm

See More by Advanced Illumination
Advanced Illumination MicroBrite Diffuse Darkfield Ring Lights

Advanced Illumination MicroBrite Diffuse Darkfield Ring Lights

×
Stock #18-559 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€680,00
Qté 1+
€680,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Numéro de Modèle:
DF198-050455IC
Durée de Vie LED (heures):
50,000
Type d'Éclairage:
LED Illuminator
Remarque:
Optional Manual Intensity Adjustment #86-887 and #89-555 are Available
Fabricant:
Advanced Illumination
Géométrie:
Ring Light
Mode d'Éclairage:
Constant

Propriétés physiques et mécaniques

Hauteur (mm):
14.1
Diamètre Interne (mm):
18.3
Diamètre Externe (mm):
50
Dimensions (mm):
50.0 x 18.3 x 14.1
Poids (g):
61.7

Propriétés optiques

Couleur:
Blue
Longueur d'Onde (nm):
455.00

Electrical

Courant d'Entrée Maximum:
0.22A

Connectivité matérielle & interfaçage

Connecteur:
Flying Leads
Tension d'Entrée (V):
24V
Alimentation d'Énergie:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #66-855
Europe: #66-855
Japan: #66-855
Korea: #33-773
China: #66-855

Filetage & montage

Filetage:
M4 x 4

Environnement & durabilité

Température d'Utilisation (°C):
0 - 60
Norme Environnementale:
IP40

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 233:

Description Produit

  • Idéaux pour mettre visuellement en relief les défauts de surface
  • Haut rendement lumineux jusqu'à 47 000 lux
  • Distances de travail multiples entre le fond noir et le fond clair
  • Alimentation électrique (requise) et réglage manuel de l'intensité (en option) vendus séparément

Les Anneaux Lumineux Diffus à Fond Noir MicroBrite d’Advanced Illumination fournissent un éclairage diffus de haute performance à des angles étroits dans un format compact. À courte distance de travail, la lentille incurvée et diffuse permet l'éclairage en fond noir, tandis que les distances de travail plus longues permettent l'éclairage en fond noir et en fond clair. Ces anneaux lumineux peuvent être utilisés avec des potentiomètres optionnels pour régler manuellement l'intensité des LED et peuvent être utilisés pour produire un effet de fond clair lorsque la distance de travail est supérieure au diamètre extérieur de l’anneau lumineux. Les Anneaux Lumineux Diffus à Fond Noir MicroBrite d’Advanced Illumination sont disponibles en plusieurs tailles et sont idéales pour les applications nécessitant une amélioration visuelle des défauts de surface.

Remarque : Alimentation 24V requise (#66-855). Voir les notes de produit spécifiques pour la compatibilité avec le Réglage Manuel de l'Intensité (#89-555) ou le Contrôleur à Sortie Unique DC-100E (#18-645).

 

Accessoires

Titre ComparerNuméro de Stock  Prix Achat
Alimentation Électrique 24V avec Fils Étamés #66-855 €95,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Réglage d’Intensité, Monture DIN possible #89-555 €140,00   Demande de Devis