Produit ajouté au panier

Monture Cinématique pour Miroir, 50/50,8 mm (avec vis micrométrique)

×
Stock #56-326 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€361,00
Qté 1-4
€361,00
Qté 5+
€343,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Adjustable - Tip-Tilt
Type d'Optique:
Circular
Remarque:
Available in Quick Start Kit: #17-520
Type of Adjustment Screws:
Micrometer

Propriétés physiques et mécaniques

Ouverture Utile CA (mm):
47.0
Angle d'Inclinaison (°):
±2
Angle d'Inclinaison (°):
±2
Épaisseur min. des optiques compatibles:
3.0

Filetage & montage

Taille des optiques compatibles (mm):
50.0 - 50.8
Compatible Post:
M6 x 1.0

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 247:

Description produit

  • Réglage de l’inclinaison par vis micrométrique ou vis-mère
  • Molettes à code de couleur Tip et Tilt
  • Les vis de fixation et les patins en Delrin® maintiennent le composant optique en place
  • Tiges et supports de tiges requis pour le montage

Les Montures Cinématiques d’Ajustement par le Haut se fixent aux tiges ou à d'autres optomécaniques, pour maintenir les composants optiques bien en place. Les micromètres ou vis de réglage sont positionnés en haut des montures, de manière à éviter toute interférence avec la mise en place du système. Le trou de montage M6 est positionné de manière à ce que la première surface du miroir monté soit aussi proche que possible de l'axe central du tige. Les Montures Cinématiques d’Ajustement par le Haut sont fabriquées en aluminium anodisé noir. Des tiges et les supports de tiges sont nécessaires pour utiliser ces montures sur une table optique.

Informations techniques

 
Optic Diameter D1 (mm) Clear Aperture, D2 (mm) A (mm) B (mm) C (mm) Stock No.
25.00 22.00 60.00 30.00 36.00 #56-327
#56-238*
25.40 22.00 60.00 30.00 36.00 #55-003
#55-456*
50.80 47.00 80.00 40.00 56.00 #55-005
#56-326*
50.00 47.00 80.00 40.00 56.00 #55-457*
* with micrometer
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer