Produit ajouté au panier
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Rétroréflecteur à Coins de Cube en Silice Fondue, non Traité, 50,8 mm de Dia.

×
Stock #49-011 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€545,00
Qté 1-5
€545,00
Qté 6+
€437,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Retroreflector

Propriétés physiques et mécaniques

Diamètre (mm):
50.80 +0.00/-0.10
Hauteur (mm):
38.10
Ouverture Utile (%):
95
Tolérance Hauteur (mm):
±0.25

Propriétés optiques

Déviation de Faisceau (arcsec):
3
Traitement:
Uncoated
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
Qualité de Surface:
20-10
Orientation de l'Image:
Left-Handed
Déviation du Faisceau (°):
180
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
200 - 2200
Power (fringes) @ 632.8nm:
0.20
Irregularity (fringes) @ 632.8nm:
0.20

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Reach 219:
Certificate of Conformance:

Description Produit

  • Lumière incidente est rétro-réfléchie à la source
  • Excellente transmission dans l'UV
  • Idéaux pour l’arpentage et l’alignement
  • D'autres Rétroréflecteurs à Coins de Cube sont disponibles

Les Rétroréflecteurs à Coins de Cube en Silice Fondue UV TECHSPEC® sont conçus pour réfléchir tout rayon ou faisceau entrant la face du prisme, peu importe l'orientation de celui-ci, de retour sur lui-même. Un miroir réalisera cela uniquement à l'angle d'incidence normal. Suite à cela, les rétroréflecteurs à coins de cube sont idéaux lorsqu'un alignement de précision est difficile ou prend du temps. Les Rétroréflecteurs à Coins de Cube en Silice Fondue UV TECHSPEC® se composent de trois réflexions internes totales et fonctionneront même à de très larges angles d'incidence. Ces rétroréflecteurs sont constitués de silice fondue UV qui offre une faible expansion thermique et une excellente transmission sur les gammes spectrales de l'UV, du visible et du proche infrarouge.

Informations Techniques

 
A (mm) B (mm) Stock No. Uncoated Stock No. Aluminum Coated
7.16 6.1 #49-008 #49-012
12.7 10.16 #49-009 #49-013
25.4 19.05 #49-010 #49-014
50.8 38.1 #49-011 #49-015