Produit ajouté au panier

Fenêtre en Fluorure de Calcium Non Traitée, 50,8 mm de dia.

See More by ISP Optics
×
Stock #19-717 Fin de Série Contact
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€165,00
Qté 1+
€165,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Protective Window
Numéro de Modèle:
CF-W-50-3

Propriétés physiques et mécaniques

Biseau:
Protective as needed
Ouverture Utile (%):
85
Ouverture Utile CA (mm):
43.18
Diamètre (mm):
50.80 +0.0/-0.1
Épaisseur (mm):
3.00 ±0.13
Bords:
Fine Ground
Dureté de Knoop (kg/mm2):
158.3
Parallélisme (arcmin):
<3
Rapport de Poisson:
0.26
Module d'Élasticité de Young (GPa):
75.8

Propriétés optiques

Nombre d'Abbe (vd):
94.99
Orientation Axiale:
Random
Traitement:
Uncoated
Indice de Réfraction (nd):
1.434
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Planéité de Surface (P-V):
Qualité de Surface:
40-20
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
300 - 8000

Propriétés des matériaux

Coéfficient d'Expansion Thermique CTE (10-6/°C):
18.85
Densité (g/cm3):
3.18

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 240:

Description Produit

  • Transmission supérieure à 90% entre 350 nm et 7μm
  • Faible indice de réfraction
  • Faible solubilité et chimiquement inerte

Les Fenêtres en Fluorure de Calcium (CaF2) ISP Optics assurent la protection des systèmes électroniques et des capteurs contre les influences environnementales dans le spectre infrarouge. Le fluorure de calcium se caractérise par une transmission supérieure à 90% de 350 nm à 7μm et un faible indice de réfraction, ce qui permet de l'utiliser sans traitement antireflets (AR). Ces fenêtres sont fabriquées avec du fluorure de calcium de qualité IR, qui se caractérise par une faible absorption et un seuil d'endommagement élevé dans le spectre infrarouge.  Les Fenêtres en Fluorure de Calcium (CaF2) ISP Optics offrent une faible solubilité et une dureté supérieure à celle des autres substrats à base de fluorure, ce qui les rend idéales pour les applications dans des environnements difficiles, notamment les systèmes de spectroscopie infrarouge et l'imagerie thermique.