Produit ajouté au panier
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Lentille Asphérique à Séléniure de Zinc, dia. 50,8 mm x 50,8 mm FL, 8-12 µm, traitée AR

See More by Coherent®
TECHSPEC Zinc Selenide (ZnSe) Aspheric Lenses

TECHSPEC Zinc Selenide (ZnSe) Aspheric Lenses

×
Stock #39-518 3-4 jours
×
D’autres traitements
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€2.300,00
Qté 1-10
€2.300,00
Qté 11+
€2.069,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Aspheric Lens

Propriétés physiques et mécaniques

Diamètre (mm):
50.80 +0.00/-0.10
Centrage (arcmin):
≤3
Centering, ETD (μm):
≤12.7
Ouverture Utile CA (mm):
45.72
Épaisseur au Bord ET (mm):
2.08
Épaisseur Centrale CT (mm):
6.50 ±0.10
Biseau:
Protective bevel as needed
Shape of Back Surface:
Plano
Rugosité de Surface (Angstroms):
<50 RMS

Propriétés optiques

Distance Focale EFL (mm):
50.80
Ouverture Numérique NA:
0.50
Distance Focale Arrière BFL (mm):
48.10
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Coherent® Infrared ZnSe
Erreur de forme asphérique, RMS à 632,8 nm:
λ/2
Traitement:
BBAR (8000-12000nm)
Spécification du Traitement:
Ravg <0.5% @ 8 - 12μm
Qualité de Surface:
40-20
f/#:
1
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
8000 - 12000
Conjugate Distance:
Infinite
Power (P-V) @ 632.8nm:
λ/10

Electrical

Power (P-V) @ 10.6μm:
λ/10

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

Description Produit

  • Conception Edmund Optics, fabriqué par  Coherent<sup>®</sup>
  • Matière ZnSe de premier choix
  • Non traitées ou traitées AR sur une large bande spectrale de 8-12 µm

Les Lentilles Asphériques en Séléniure de Zinc (ZnSe) TECHSPEC® sont conçues pour offrir des performances de focalisation limitées par la diffraction pour les lasers CO2 de 10,6 µm.  Fabriquées par Coherent® à partir de matière ZnSe infrarouge avec une absorption totale inférieure à 0,0005 cm-1 à 10,6 µm, ces lentilles sont disponibles sans traitement ou avec un traitement antireflets sur une large bande spectrale offrant une transmission supérieure de 8 à 12 µm.  Les conceptions de précision sont idéales pour l’intégration dans des systèmes laser, assemblages d’imagerie thermique et dispositifs de FTIR.  Les Lentilles Asphériques en Séléniure de Zinc TECHSPEC présentent une irrégularité inférieure à λ/20 à 10,6 µm, une qualité de surface de 40-20 et une rugosité de surface inférieure à 50 Å.

Remarque : II-VI est désormais Coherent Corp.

Des précautions particulières doivent être prises lors de la manipulation du séléniure de zinc, car il s'agit d'un matériau toxique. Portez toujours des gants en caoutchouc ou en plastique pour éviter tout risque de contamination.

Informations Techniques

Produits connexes

Montures compatibles

Titre  Type Comparer Numéro de Stock   Prix  Achat
Monture Étroite SM2, 50,0/50,8 mm de dia. optique Fixed #17-716 €33,75
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
50,8mm Diamètre de l'Optique, Monture Optique Fixed #64-569 €46,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Monture Optique de Translation X-Y, 50,8 mm de dia. optique Adjustable - Linear (XY) #62-957 €288,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Monture Optique de Translation X-Y-Z, 50,8 mm de dia. optique Adjustable - Linear (XYZ) #62-960 €565,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Monture Optique Réglable sur 5 Axes, dia. d’optique de 50,8 mm Adjustable - Linear (XYZ) & Tip-Tilt #13-778 €785,00