Produit ajouté au panier
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Miroir Concave Ultrarapide Traité Argent Amélioré, 600-1000 nm, 50,8 mm dia. x 500 mm EFL

TECHSPEC® Ultrafast-Enhanced Silver Concave Laser Mirrors

TECHSPEC® Ultrafast-Enhanced Silver Concave Laser Mirrors

×
Stock #13-072 Contact
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€253,00
Qté 1-5
€253,00
Qté 6+
€224,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Concave Mirror

Propriétés physiques et mécaniques

Diamètre (mm):
50.80 +0.00/-0.20
Ouverture Utile (%):
80
Épaisseur au Bord ET (mm):
10.00 ±0.20

Propriétés optiques

Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
Qualité de Surface:
20-10
Distance Focale EFL (mm):
500.00
Radius of Curvature (mm):
1,000.00
Traitement:
Ultrafast-Enhanced Silver (600-1000nm)
Spécification du Traitement:
Ravg >99% @ 600 - 1000nm, 0°
Rs >99% @ 540 - 1000nm, 45°
Rp >98.5% @ 730 - 870nm, 45°
GDD Specification:
0 ±20fs2 @ 600 - 1050nm
Type de Traitement:
Ultrafast-Enhanced Silver
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
600 - 1000
Irregularity (P-V) @ 632.8nm:
0.15λ
Damage Threshold, Reference: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
0.3 J/cm2 @ 800nm, 48fs, 1 pulse (typical)
0.16 J/cm2 @ 800nm, 48fs, 100Hz, 1000 pulses (typical)

Conformité réglementaire

RoHS:
Certificate of Conformance:

Description Produit

Les Miroirs Laser Concaves Ultrarapides Traités Argent Amélioré TECHSPEC® sont dotés de couches d'argent qui sont renforcées d'une couche diélectrique afin d'obtenir une réflectivité accrue entre 600 et 1000 nm. Ces miroirs ont une dispersion de retard de groupe (GDD) intrinsèquement faible sur toute leur plage de longueurs d'onde, ce qui les rend idéaux pour la focalisation ou la redirection de la lumière laser provenant de lasers femtoseconde comme les lasers Ti:saphir et dopés Yb. Leur large plage de longueurs d'onde leur permet d'être utilisés dans des applications qui nécessitent une bande passante plus large que les miroirs à traitement diélectrique et à faible GDD. Les Miroirs Laser Concaves Ultrarapides Traités Argent Amélioré TECHSPEC sont disponibles en tailles impériales standard et avec des distances focales effectives jusqu'à 500 mm.

Remarque : Les Miroirs Laser Concaves Ultrarapides Traités Argent Amélioré TECHSPEC peuvent être conçus avec différentes gammes de longueurs d'onde pour d'autres types de laser à impulsions ultracourtes, par exemple pour 1030 nm.

Informations Techniques

600-1000nm Ultrafast-Enhanced Silver
600-1000nm Ultrafast-Enhanced Silver

Produits connexes

Frequently Purchased Together

Ressources Techniques

Filter

Comprendre et Spécificier le LIDT des Composants Laser

Laser induced damage threshold (LIDT) denotes the maximum laser fluence an optical component can withstand with an acceptable amount of risk.

View Now

Une Introduction aux Traitements Optiques

Les traitements optiques s'utilisent pour modifier les propriétés de transmission, de réflexion ou de polarisation d'un composant optique. En savoir plus !

View Now

Calculateur des faisceaux gaussiens

Modéliser mathématiquement la propagation du faisceau gaussien à l'aide de paramètres géométriques simples.

View Now

La microscopie multiphotonique

Multiphoton microscopy is ideal for capturing high-resolution 3D images with reduced photobleaching and phototoxicity compared to confocal microscopy.

View Now

Comprendre la rugosité de surface

Rugosité de surface = écart d'une forme de la forme idéale, essentiel pour contrôler la diffusion de la lumière dans les dispositifs laser et systèmes optiques.

View Now

Effets de la planéité de la surface de miroirs laser

Basics of Ultrafast Lasers

Master the fundamentals of ultrafast lasers and how to choose optics that can withstand their high powers and short pulse durations.

View Now

Miroirs hautement dispersifs

Ultrafast highly-dispersive mirrors are critical for pulse compression and dispersion compensation in ultrafast laser applications, improving system performance.

View Now

Miroirs ultrarapides hautement dispersifs

Pulse Compression and Dispersion Compensation for Ultrafast Lasers

View Now

Group Delay Dispersion and White Light Interferometry

Understanding group delay dispersion (GDD) is critical for knowing how ultrafast laser pulses will be stretched or compressed.

View Now

LIDT pour lasers ultrarapides

The short pulse durations of ultrafast lasers make them interact with optical components differently, impacting the optic’s laser damage threshold.

View Now

Dispersion ultrarapide

The short pulse durations of ultrafast lasers lead to broad wavelength bandwidths, making ultrafast systems especially susceptible to dispersion and pulse broadening.

View Now

Ultrafast Lasers – The Basic Principles of Ultrafast Coherence

Advances in laser technology have made it possible to produce pulses ranging from a few femtoseconds to tens of attoseconds. Learn more at Edmund Optics.

View Now

Edmund Optics TPA Ultrafast Autocorrelator by APE (700-1100nm) #11-760

Edmund Optics® manufactures thousands of precision aspheric lenses per month in our asphere manufacturing cell that operates 24 hours a day

View Now

Highly-Dispersive Ultrafast Mirrors for Dispersion Compensation

Learn how Highly-Dispersive Mirrors compensate for dispersion and compress pulse duration in ultrafast laser systems, which is critical for maximizing performance.

View Now

Edmund Optics - UltraFast Innovations - Partnership 2021

Industry-leading laser optics are more available than ever before through the partnership of UltraFast Innovations and Edmund Optics.

View Now

Ultrafast Laser Optics from Edmund Optics - PhotonicsNEXT 2021

Learn about Edmund Optics' ultrafast laser optics capabilities in this interview with Tony Karam from the PhotonicsNEXT Summit in January 2021.

View Now

Combatting thermal lensing in high-power ultrafast laser systems

Ultrafast Mirrors: The importance of high reflectance and dispersion control in ultrafast optics

The right stuff: Lasers and optics for ultrafast microscopy

How does group delay dispersion (GDD) relate to first order and higher order dispersion?

At what pulse duration is a laser considered to be “ultrafast?”

Why is chromatic dispersion important for ultrafast laser systems?

Why do ultrafast highly-dispersive mirrors have such low angles of incidence (AOIs)?

Do the short pulse durations of ultrafast lasers impact the laser induced damage threshold of ultrafast optics?

Miroirs à réflectivité élevée pour applications laser

Les miroirs laser à haute réflectivité sont des composants critiques pour modifier la trajectoire d'un faisceau. En savoir plus !

View Now

Traitements hautement réfléchissants

Highly reflective (HR) coatings are applied to optical components to minimize losses when reflecting lasers and other light sources.

View Now

Handling and Storing High Power Laser Mirrors

Check out these best practices for handling and storing high power laser mirrors to decrease the risk of damage and increase lifetimes at Edmund Optics.

View Now

Optotune Beam Steering Mirrors Demonstration Video

Optotune Beam Steering Mirrors Demonstration Video

View Now

Laser

Seuil de dommage laser

Spectroscopy and Optics: Laser mirrors: High reflectance is measured best with cavity ring-down spectroscopy

If CRDS is more accurate, why isn’t CRDS always used to measure the reflectivity of mirrors?

Dispersion

Dispersion is the dependence of the phase velocity or phase delay of light on another parameter, such as wavelength, propagation mode, or polarization.

View Now

Dispersion

La durée d'une impulsion optique émise par un laser.

Optiques réfléchissantes concues pour les applications laser

Tendances en Optiques : Optiques réfléchissantes concues pour les applications laser. En savoir plus !

View Now

Coating Impact on Flatness Calculator

Communications optiques en espace libre

Communication FSO ⇒ transmission sans fil des donnes dans l'air à l'aide de lasers. Promet de révolutionner l'accès à l'Internet à large bande.

View Now

What is the difference between ¼ wave, 1/10 wave, and 1/20 wave mirrors?

Angle de réflexion

Angle de réflexion

Excentricité

Grandes tendances de l'optique en 2021 - TENDANCES EN OPTIQUE : EPISODE 3

Several of the most interesting trends in optics and photonics of 2021 were the landing of the Perseverance Rover on Mars, Stemmed Mirrors, minimizing thermal lensing in ultrafast laser systems, and developments in ultraviolet lasers.

View Now

L’importance du diamètre du faisceau pour le seuil de dommage laser

Le diamètre d'un laser affecte fortement le seuil de dommage induits par le laser (LIDT) d'un composant optique, car le diamètre du faisceau influence directement la probabilité qu’un endommagement induit par le laser se produise.

View Now

Comment aligner un système laser

Rejoignez Chris Williams qui vous explique brièvement les bases de l'alignement d'un système laser sur une mire.

View Now

The Hidden Effects of Optical Coating Stress

How do you measure the reflectivity of mirrors with a reflectivity less than 99.5%?

Traitement diélectrique

Miroir de première surface

Traitement par pulvérisation ionique (IBS)

Réflexion

Spéculaire

Guide pour spécifier (sans surspécifier) les pertes en optique laser

Surspécifier les pertes optiques dans les systèmes laser n'améliorera pas davantage vos performances, mais pourrait vous coûter plus d'argent.

View Now

Communications optiques en espace libre

Les communications optiques en espace libre (FSO) transmettent des informations sans fil dans l'air à l'aide de lasers. En savoir plus !

View Now

Top Trends of 2022 – TRENDING IN OPTICS: EPISODE 8

Happy holidays from Edmund Optics! Learn about the top trends in the photonics industry covered in our Trending in Optics Series in 2022.

View Now

Development of a Robust Laser Damage Threshold Testbed

Development of US national laser damage standard: 2020 status

Is it possible to directly measure absorption or scatter?

Parité

Incertitude dans les spécifications LIDT

Laser induced damage threshold (LIDT) of optics is a statistical value influenced by defect density, the testing method, and fluctuations in the laser.

View Now

Comprendre les spécifications de la qualité de surface

Découvrez les différences entre les spécifications de surfaces de composants optiques MIL-PRF-13830B et ISO 10110-7 en termes de performances et coûts.

View Now

Biseau

Parallélisme

Bord ébavuré

Different Types of LIDT Specifications

Not all optical components are tested for laser-induced damage threshold (LIDT) and testing methods differ, resulting in different types of LIDT specifications.

View Now

Paramètres clés d’un système laser

Learn the key parameters that must be considered to ensure you laser application is successful. Common terminology will be established for these parameters.

View Now

Essais de détermination du seuil de dommage laser

Testing laser induced damage threshold (LIDT) is not standardized, so understanding how your optics were tested is critical for predicting performance.

View Now

Métrologie pour les optiques laser

Metrology is critical for ensuring that optical components consistently meet their desired specifications, especially in laser applications.

View Now

L'importance de la polarisation dans les applications laser

Edmund Optics explique la polarisation laser avec son un impact sur la réflectance, la focalisation du faisceau et d'autres comportements clés.

View Now

Série Vidéo de Labo Optique Laser

La série de vidéos du labo d'optique laser aborde les concepts de l'optique laser, notamment les spécifications, les technologies de traitement, les types de produits, etc.

View Now

Introduction au labo optique laser

Cette série de vidéos du labo d'optique laser aborde les concepts de l'optique laser: spécifications, technologies de traitement, types de produits, etc.

View Now

Laser Optics Lab: Coatings

Optical coatings are composed of thin-film layers used to enhance transmission or reflection properties within an optical system.

View Now

Laser Optics Lab:Specifications for Selecting a Laser

When determining which laser to use for your application, consider the following specifications: wavelength, coherence length, beam divergence, and Rayleigh range.

View Now

LIGHT TALK - EPISODE 3: Laser Damage Testing with Matthew Dabney

Join our discussion around laser damage testing in the third episode of our LIGHT TALKS series.

View Now

LIGHT TALK - EPISODE 4: Lasers & Optics with Kasia Sieluzycka and Nick Smith

Learn about trends in laser applications including increasing powers and decreasing pulse durations in this conversation with Kasia Sieluzycka and Nick Smith.

View Now

LIGHT TALK - ÉPISODE 8 : Laser Magic ! avec Angi Compatangelo

Description: De l'élimination des tatouages au diagnostic du cancer, les lasers peuvent transformer nos vies d'innombrables façons. Rejoignez notre conversation sur le laser dans les soins et les diagnostics de la peau.

View Now

Resolving damage ambiguity and laser-induced damage threshold (LIDT) complications

The art and science of designing optics for laser-induced damage threshold

What makes laser optics different from normal optics?

Construire un interféromètre de Mach-Zehnder

Apprenez à assembler, aligner et utiliser un interféromètre Mach-Zehnder entièrement à partir de produits standard d'Edmund Optics dans ce guide détaillé.

View Now

Planéité de surface

Sites de fabrication d’EO dans le monde entier

Edmund Optics® (EO) fabrique des millions de composants et sous-ensembles optiques de précision chaque année dans ses 5 sites de production mondiaux.

View Now

La métrologie - un élément clé de la fabrication chez EO

Découvrez la métrologie qu'Edmund Optics® utilise pour garantir la qualité de tous les composants et assemblages optiques.

View Now

Ouverture utile

Qualité de surface

 
Ventes & Conseil d’Experts
1-800-363-1992
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer