Produit ajouté au panier
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Lentille PCX Qualité Laser, dia. 50,8 mm x 300 mm FL, non traitée

TECHSPEC Laser Grade PCX Lenses

×
Stock #70-007 Nouveau 3-4 jours
×
D’autres traitements
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€375,00
Qté 1-5
€375,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Plano-Convex Lens

Propriétés physiques et mécaniques

Diamètre (mm):
50.80 +0.00/-0.025
Centrage (arcmin):
<1
Épaisseur Centrale CT (mm):
8.00
Épaisseur au Bord ET (mm):
5.63
Ouverture Utile CA (mm):
45.72
Biseau:
Protective bevel as needed

Propriétés optiques

Distance Focale EFL (mm):
300.00 @ 355nm
Distance Focale Arrière BFL (mm):
294.516
Traitement:
Uncoated
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
Qualité de Surface:
10-5
Power (P-V) @ 632.8nm:
λ
Irregularity (P-V) @ 632.8nm:
λ/10 ±1
Rayon R1 (mm):
137.54
f/#:
5.91
Ouverture Numérique NA:
0.08
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
200 - 2200

Conformité réglementaire

RoHS:
Certificate of Conformance:

Description Produit

  • Seuil de dommage laser garanti
  • Qualité de surface de 10-5
  • Précision de surface λ/10

Les Lentilles PCX de Qualité Laser TECHSPEC® sont conçues pour des applications laser Nd:YAG à haute énergie telles que la découpe, l’usinage et le soudage laser. Le substrat de précision de silice fondue, grâce à une précision de surface λ/10 et une qualité de surface de 10-5, garantit une faible dispersion et d’excellentes performances de front d’onde transmis. Les Lentilles PCX de Qualité Laser TECHSPEC® sont disponibles sans traitement ou avec une variété d’options de traitement antireflets (AR) au seuil de dommage laser élevé. Les traitements sont disponibles aux longueurs d’onde de laser Nd:YAG les plus courantes afin de garantir un rendement laser maximal.