Produit ajouté au panier
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Miroir Concave Ultrarapide Traité Argent Amélioré, 800-1150 nm, 50,8 mm dia. x 100 mm EFL

TECHSPEC® Ultrafast-Enhanced Silver Concave Laser Mirrors

TECHSPEC® Ultrafast-Enhanced Silver Concave Laser Mirrors

×
Stock #17-274 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€253,00
Qté 1-5
€253,00
Qté 6+
€224,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Concave Mirror

Propriétés physiques et mécaniques

Diamètre (mm):
50.80 +0.00/-0.2
Ouverture Utile (%):
>90
Épaisseur au Bord ET (mm):
10 ±0.20

Propriétés optiques

Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
Qualité de Surface:
20-10
Distance Focale EFL (mm):
100.00
Radius of Curvature (mm):
200.00
Traitement:
Ultrafast-Enhanced Silver (800-1150nm)
Spécification du Traitement:
Ravg >99% @ 850 - 1100nm, 0°
Rs >99% @ 800 - 1150nm, 45°
Rp >98.5% @ 850 - 1100nm, 45°
GDD Specification:
0 ±30 fs2 @ 800 - 1150nm
Type de Traitement:
Ultrafast-Enhanced Silver
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
800 - 1150
Irregularity (P-V) @ 632.8nm:
0.15λ
Power (P-V) @ 632.8nm:
2 Rings
Damage Threshold, Reference: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
0.35 J/cm2 @ 1030nm, 200fs, 1 pulse (typical)
0.10 J/cm2 @ 1030nm, 200fs, 100Hz, 1000 pulses (typical)

Conformité réglementaire

RoHS:
Certificate of Conformance:

Description Produit

Les Miroirs Laser Concaves Ultrarapides Traités Argent Amélioré TECHSPEC® sont dotés de couches d'argent qui sont renforcées d'une couche diélectrique afin d'obtenir une réflectivité accrue entre 600 et 1000 nm. Ces miroirs ont une dispersion de retard de groupe (GDD) intrinsèquement faible sur toute leur plage de longueurs d'onde, ce qui les rend idéaux pour la focalisation ou la redirection de la lumière laser provenant de lasers femtoseconde comme les lasers Ti:saphir et dopés Yb. Leur large plage de longueurs d'onde leur permet d'être utilisés dans des applications qui nécessitent une bande passante plus large que les miroirs à traitement diélectrique et à faible GDD. Les Miroirs Laser Concaves Ultrarapides Traités Argent Amélioré TECHSPEC sont disponibles en tailles impériales standard et avec des distances focales effectives jusqu'à 500 mm.

Remarque : Les Miroirs Laser Concaves Ultrarapides Traités Argent Amélioré TECHSPEC peuvent être conçus avec différentes gammes de longueurs d'onde pour d'autres types de laser à impulsions ultracourtes, par exemple pour 1030 nm.

Informations Techniques

800-1150nm Ultrafast-Enhanced Silver
800-1150nm Ultrafast-Enhanced Silver

Produits connexes

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer