Produit ajouté au panier
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Plan Étalon λ/20 ZERODUR®, 50,8 mm de Dia.

×
Stock #43-420-000 En Stock
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€335,00
Qté 1-10
€335,00
Qté 11+
€302,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Interferometry Window

Propriétés physiques et mécaniques

Diamètre (mm):
50.80 +0.00/-1.00
Épaisseur (mm):
12.70 ±1.5
Diamètre (pouces):
2.00 +0.00/-0.04
Épaisseur (pouces):
0.50 ±0.06
Ouverture Utile CA (mm):
45.70
Construction:
Single Surface
Dureté de Knoop (kg/mm2):
620
Parallélisme (arcmin):
≤3
Rapport de Poisson:
0.24
Module d'Élasticité de Young (GPa):
90.3
Biseau:
Protective as needed

Propriétés optiques

Planéité de Surface (P-V):
λ/20
Nombre d'Abbe (vd):
56.2
Traitement:
Uncoated
Couleur:
Yellow Tint
Indice de Réfraction (nd):
1.542
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Qualité de Surface:
60-40

Propriétés des matériaux

Coéfficient d'Expansion Thermique CTE (10-6/°C):
0.1
Densité (g/cm3):
2.53

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

Description Produit

  • Diamètres de ½" à 14" disponibles
  • Chaque plan optique λ/20 de 75 mm ou plus Inclut un certificat de calibration
  • Disponibles avec les traitements métalliques standards: Miroirs λ/10 et λ/20

Les Plans Étalons, Surface Unique TECHSPEC® sont utilisés comme référence (lame référence) contre la planéité d'une surface inconnue. Chaque pièce est polie avec grande précision par nos opticiens et testés sur un interféromètre Zygo pour assurer la planéité de surface. Les surfaces secondaires de ces optiques sont polies à la qualité d'une fenêtre pour visionner les motifs d'interférence. Chaque Plan Étalon, Surface Unique TECHSPEC® inclut un coffret de rangement résistant pour une protection permanente. Les Plans Optiques λ/20 de diamètre de 75 mm ou plus incluent en plus un certificat de calibration.