Produit ajouté au panier

Fenêtre en MgF2 ISP Optics, Non Traitée, 50,8 mm de dia., 4 mm d’épaisseur | MF-W-50-4

See More by ISP Optics
×
Stock #24-487 Fin de Série 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€625,00
Qté 1+
€625,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Protective Window
Numéro de Modèle:
MF-W-50-4

Propriétés physiques et mécaniques

Biseau:
Protective as needed
Ouverture Utile (%):
85
Ouverture Utile CA (mm):
43.18
Diamètre (mm):
50.80 +0.00/-0.13
Épaisseur (mm):
4.00 ±0.13
Bords:
Fine Ground
Dureté de Knoop (kg/mm2):
415
Parallélisme (arcmin):
<3
Rapport de Poisson:
0.271
Module d'Élasticité de Young (GPa):
138

Propriétés optiques

Nombre d'Abbe (vd):
106.22
Traitement:
Uncoated
Indice de Réfraction (nd):
1.377
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Magnesium Fluoride (MgF2)
Planéité de Surface (P-V):
Qualité de Surface:
40-20
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
120 - 7000

Propriétés des matériaux

Coéfficient d'Expansion Thermique CTE (10-6/°C):
13.7
Densité (g/cm3):
3.18

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 240:

Description Produit

  • Transmission excellente de 0,12 à 7 μm
  • Robustes et durables
  • Résistantes à l’attaque chimique

Les Fenêtres en Fluorure de Magnésium (MgF2) ISP Optics se caractérisent par un faible indice de réfraction et une transmission élevée de l'UV profond (DUV) à l'infrarouge moyen (MWIR), sans qu'il soit nécessaire d'appliquer un traitement antireflet (AR). Le fluorure de magnésium est extrêmement durable, résistant aux chocs mécaniques et thermiques. Grâce à sa forte résistance à l’attaque chimique et à sa stabilité dans l'eau, ces fenêtres peuvent être utilisées dans des environnements extérieurs difficiles. Les Fenêtres en Fluorure de Magnésium (MgF2) ISP Optics sont idéales pour une large gamme d'applications, de l'utilisation dans le DUV pour les applications de la ligne Lyman-alpha  associée avec le gaz de l'hydrogène et les applications de laser à excimère, aux applications nécessitant une transparence sur plusieurs longueurs d'onde, telles que la spectroscopie et l'imagerie de fluorescence.

Produits connexes

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer