Edmund Optics utilise des cookies pouroptimiser et améliorer les fonctionnalités et le contenu de notre site Web.Cliquez sur « OK » pour une expérience utilisateur complète. Vouspouvez obtenir des informations supplémentaires sur les cookies que nous utilisonsen cliquant sur le bouton « Détails ». Nous ne vendons PAS vosdonnées provenant des cookies marketing, nous les utilisons UNIQUEMENT pouraméliorer VOTRE expérience avec Edmund Optics.
Nous n'utilisons pas de cookies de ce type.
Nos Filtres Passe-Haut Dichroïques TECHSPEC® sont conçus pour être utilisés avec un angle d’incidence de 45°. La lumière rejetée est réfléchie à 90°, ce qui rend ces filtres parfaits dans les applications de fluorescence ou comme séparateurs spectraux. Ces filtres à traitement dur présentent une faible dépendance à la polarisation, de larges bandes spectrales et un substrat de précision de silice fondue. Les courbes de réflexion et de transmission sont disponibles pour faciliter l’intégration des Filtres Passe-Haut Dichroïques TECHSPEC® dans toute application.
Remarque : Le repère sur le bord du filtre pointe vers la surface S1 revêtue du traitement de filtre primaire sur lequel la lumière doit être incidente.
Les traitements durs sont utilisés pour augmenter la durabilité de l'optique tout en maintenant sa performance. Celui-ci offre aux Filtres Dichroïques Passe-Haut TECHSPEC® une forte résitance à l'humidité, à la température et à l'abrasion tout en réduisant le risque de détérioration durant son maniement.
Type de Filtre | Front d'Onde Transmis (RMS) | Qualité de Surface | Planéité de Surface (P-V) | R(avg) | T(avg) |
---|---|---|---|---|---|
Dichroïque HP | λ/10 | 40-20 | λ/2 | > 98% | > 90% |
Dichroïque de Fluorescence | 1 λ | 60-40 | - | > 98% | > 90% |
Dichroïque Passe-Haut | λ/4 | 40-20 | - | > 97% | > 85% |
Titre | Comparer | Numéro de Stock | Prix | Achat | |
---|---|---|---|---|---|
Kit de Filtres Passe-Haut Dichroïques, 400 à 750 nm, 25 mm de dia. (8 filtres) | #15-102 | €1.270,00 Demande de Devis |
|
||
Kit de Filtres Passe-Haut Dichroïques, 800 à 1200 nm, 25 mm de dia. (9 filtres) | #15-103 | €1.385,00 Demande de Devis |
|
||
Kit de Filtres Passe-Haut Dichroïques, 400 à 750 nm, 25,2 x 35,6 mm (8 filtres) | #15-104 | €1.270,00 Demande de Devis |
|
||
Kit de Filtres Passe-Haut Dichroïques, 800 à 1200 nm, 25,2 x 35,6 mm (9 filtres) | #15-105 | €1.385,00 Demande de Devis |
|
Titre | Type | Comparer | Numéro de Stock | Prix | Achat | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
25 x 25mm, Monture Optique Rectangulaire Métrique | Fixed | #54-994 |
€101,00
Demande de Devis |
|
|
![]() |
60 x 60mm, Monture Optique Rectangulaire Métrique | Fixed | #54-995 |
€118,00
Demande de Devis |
|
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni. Le titulaire du contrat est Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni.