Produit ajouté au panier
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Plan Étalon en Silice Fondue λ/20, Double Surface, 5" de Dia.

×
Stock #71-133 Nouveau 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€2.250,00
Qté 1+
€2.250,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Interferometry Window

Propriétés physiques et mécaniques

Diamètre (mm):
127.00 +0.0/-1.0
Épaisseur (mm):
25.40 ±2.0
Diamètre (pouces):
5.00 +0.0/-0.04
Épaisseur (pouces):
1.00 ±0.08
Ouverture Utile CA (mm):
114.30
Construction:
Dual Surface
Dureté de Knoop (kg/mm2):
522
Parallélisme (arcmin):
<3
Rapport de Poisson:
0.16
Module d'Élasticité de Young (GPa):
73
Biseau:
Protective as needed

Propriétés optiques

Planéité de Surface (P-V):
λ/20
Nombre d'Abbe (vd):
67.8
Traitement:
Uncoated
Indice de Réfraction (nd):
1.458
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Fused Silica (Corning 7980)
Qualité de Surface:
60-40
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
200 - 2200

Propriétés des matériaux

Coéfficient d'Expansion Thermique CTE (10-6/°C):
0.52 (+5 to +35°C) 0.57 (0 to +200°C) 0.48 (-100 to +200°C)
Densité (g/cm3):
2.20

Conformité réglementaire

RoHS:
Certificate of Conformance:

Description produit

  • Options de planéité de la surface de λ/10 et λ/20
  • Certifiées avec un interféromètre Zygo
  • Chaque plan étalon λ/20 ≥ 76,2 mm inclut un certificat de calibration
  • Plans Ètalons, Surface Unique également disponibles

Les Plans Étalons de Précision Double Surface TECHSPEC® sont meulés et polis sur les deux surfaces aux précisions indiquées de façon à ce que chaque surface puisse être utilisée pour les applications de test. Les deux surfaces ont été testées et certifiées par notre Interféromètre Zygo. Chaque plan inclut un coffret de rangement résistant. Les Plans Étalons de Précision Double Surface TECHSPEC® λ/20 ≥ 76,2 mm incluent en plus un certificat de calibration. Ces plans à double surface ne sont pas traités et sont proposés dans des diamètres allant de 25,40 à 304,80 mm.

Produits connexes

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer