Produit ajouté au panier
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

4X, 65mm Distance de Travail, Objectif Télécentrique CompactTL®

65mm WD, 4X, In-Line Version (Left) and VIS Version (Right)

65mm WD, 4X, In-Line Version (Left) and VIS Version (Right)
×
Stock #63-736 En Stock
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€635,00
Qté 1+
€635,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Remarque:
CompactTL™
Fabricant:
Edmund Optics®
Type:
Telecentric Lens

Propriétés physiques et mécaniques

Option Iris:
Fixed
Longueur de Filetage Extérieur (mm):
81.00
Diamètre Max. (mm):
18.00
Poids (g):
50

Propriétés optiques

Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/2":
1.6mm
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 2/3":
2.2mm
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/3":
1.2mm
Cercle Image Max. (mm):
11.00
Ouverture Numérique NA, Côté Objet:
0.074
Tolérance Distance de Travail (mm):
±1
Nombre d'Éléments (Groupes):
5 (3)
Typical Telecentricity @ 588nm (°):
0.008
Typical Distortion @ 588nm (%):
0.0071
Grossissement Primaire PMAG:
4X
Distance de Travail (mm):
65
Ouverture (f/#):
f/26.3
Traitement:
λ/4 MgF2
Profondeur de Champ (mm):
±0.09mm (20% @ 20 lp/mm)
Champ de vision, capteur max., H x V (mm):
2.2 x 1.6
Lens Wavelength Range:
VIS

Capteur

Taille maximale du capteur:
2/3"

Filetage & montage

Filetage Filtre:
M25.5 x 0.50 (Female)
Filter Thread Adapter:
Front Thread:
M16 x 0.5 (Female)
Monture:
C-Mount

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
REACH 241:

Description produit

  • Objectif télécentrique de monture C pour capteurs jusqu'à 2/3"
  • Capteurs jusqu’à 2,3 mégapixels, taille de pixel de 4,5 µm
  • Petit objectif télécentrique avec options d'éclairage coaxial

Les objectifs télécentriques TECHSPEC® CompactTL® sont idéaux en applications à espaces restreints grâce à leur design ultra compact. Ces lentilles accommodent un capteur de 2/3" et figurent une variété de distances de travail et de choix de grossissements différents. Qu’il s’agisse d’unités simples ou de mises en œuvre à grande échelle, ces objectif offrent un excellent rapport prix/performance. Avec une excellente télécentricité et une faible distorsion, nos Objectifs Télécentriques TECHSPEC® CompactTL® sont idéaux en systèmes de jaugeage. Le choix de bloquer le diaphragme et la focalisation est idéal pour l'implémentation de ces objectifs en installations d’usine et les chaînes d’assemblage car les paramètres des objectifs peuvent être fixés.

Informations techniques

#63-736, 4X, 65mm WD CompactTL™ Telecentric Lens, Distortion Plot
#63-736, 4X, 65mm WD CompactTL™ Telecentric Lens, Distortion Plot
#63-736, 4X, 65mm WD CompactTL™ Telecentric Lens, Relative Illumination Plot
#63-736, 4X, 65mm WD CompactTL™ Telecentric Lens, Relative Illumination Plot
#63-736, 4X, 65mm WD CompactTL™ Telecentric Lens, Telecentricity Plot
#63-736, 4X, 65mm WD CompactTL™ Telecentric Lens, Telecentricity Plot
#63-736, 4X, 65mm WD CompactTL™ Telecentric Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 65mm Working Distance, f27
#63-736, 4X, 65mm WD CompactTL™ Telecentric Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 65mm Working Distance, f27
#63-736, 4X, 65mm WD CompactTL™ Telecentric Lens, Depth of Field Plot, 65mm Working Distance, f27
#63-736, 4X, 65mm WD CompactTL™ Telecentric Lens, Depth of Field Plot, 65mm Working Distance, f27

Accessoires

Titre ComparerNuméro de Stock  Prix Achat
Adaptateur de Filtre M25,5 x 0,5 pour 18 mm de Diamètre #88-212 €32,75   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Adaptateur Angle Droit pour Objectifs de 18 mm de dia. #88-215 €134,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Adaptateur de Prisme à Déplacement d’Axe Optique, 15,25 mm, pour Objectifs de 18 mm de dia. #11-124 €329,00   Demande de Devis