Produit ajouté au panier
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

4X, 0.17 NA, UCf Objective

×
Stock #26-686 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€220,00
Qté 1-2
€220,00
Qté 3+
€205,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Fluorite
Style:
Finite Conjugate
Fabricant:
Edmund Optics®

Propriétés physiques et mécaniques

Longueur (mm):
30.91
Diamètre Max. (mm):
29
Poids (g):
32

Propriétés optiques

Champs de Vision Horizontal, Capteur de 2/3":
2.2
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1,1":
3.52
Distance Focale FL (mm):
8.00
Grossisse-
ment:
4X
Ouverture Numérique NA:
0.17
Pouvoir de Résolution (μm):
3.92
Profondeur de champ (μm):
9.31
Distance de Travail (mm):
9.3
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
400 - 700
Numéro de Champ:
17.6

Capteur

Taille maximale du capteur:
1.1"

Filetage & montage

Filetage:
C-Mount

Environnement & durabilité

Température d'Utilisation (°C):
+10 to +40

Conformité réglementaire

RoHS:
Certificate of Conformance:

Description Produit

  • Taille la plus compacte pour un objectif
  • Grossissement réglable à l’aide de tubes d’extension spéciaux
  • Résolution limitée proche de la diffraction

Les Objectifs UCf TECHSPEC® sont les objectifs les plus petits d’EO et pratiquement les plus petits qui existent sur le marché dans leur catégorie de distance de travail, de grossissement et de résolution. Ces objectifs ont une conception conjuguée finie mais atteignent une performance d’imagerie similaire aux objectifs corrigés à l’infini et ne requièrent pas de deuxième lentille tube pour générer une image sur le capteur. Conçus avec un grossissement 2X, ces objectifs sont facilement réglables pour atteindre des grossissements de 4X, 5X, 10X, 15X et 20X grâce à l’ajout de tubes d’extension plus longs. La longueur d’objectif la plus petite est de 10,8 mm pour un grossissement 2X, tandis que la longueur d’objectif la plus grande est environ de 180 mm pour un grossissement de 20X. Les Objectifs UCf TECHSPEC® standard utilisent deux ouvertures numériques différentes et deux distances focales différentes pour quatre objectifs, avec deux distances de travail différentes de 9,9 mm et 11,4 mm respectivement.

Remarque : Ces objectifs sont parfaits pour être personnalisés en ajustant simplement le grossissement avec des tubes d’extension plus courts ou plus longs. L’ouverture numérique et la distance de travail peuvent également être modifiées en changeant les optiques standard dans l’objectif.