Produit ajouté au panier
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Kit UCf 8 mm, 4X, 0,10 NA

×
Stock #29-325 Fin de Série 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€140,00
Qté 1+
€140,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Fluorite
Remarque:
Contains one UCf Objective and a 4X Extension Tube
Style:
Finite Conjugate
Fabricant:
Edmund Optics

Propriétés physiques et mécaniques

Longueur (mm):
26.94
Diamètre Max. (mm):
29
Poids (g):
32

Propriétés optiques

Distance Focale EFL (mm):
8.00
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 2/3":
2.2
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1,1":
3.52
Grossisse-
ment:
4x
Ouverture Numérique NA:
0.11
Pouvoir de Résolution (μm):
6.06
Profondeur de champ (μm):
22.43
Distance de Travail (mm):
9.5
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
400 - 700
Numéro de Champ:
17.6

Capteur

Taille maximale du capteur:
1.1"

Filetage & montage

Filetage:
C-Mount

Environnement & durabilité

Température d'Utilisation (°C):
+10 to +40

Conformité réglementaire

RoHS:
Certificate of Conformance:

Description Produit

  • Objectfs conjugés finis compacts
  • Montage direct sur une caméra de monture C
  • Performances limitées par la diffraction

La Série d'Objectifs UCF TECHSPEC® constitue les plus petits objectifs d'EO et sont presque les plus petits disponibles sur le marché dans leur catégorie de distance de travail, de grossissement et de résolution. Disponible aux grossissements 2X, 4X, 5X, 10X, 15X et 20X. La longueur d’objectif la plus petite est de 10,8 mm pour un grossissement 2X, tandis que la longueur d’objectif la plus grande est environ de 180 mm pour un grossissement de 20X. Ces objectifs sont de conception conjuguée finie, mais atteignent des performances d'imagerie similaires à celles des objectifs corrigés à l'infini et ne nécessitent pas de lentille tube secondaire pour générer une image sur le capteur.

Remarque : Chaque kit contient un objectif TECHSPEC® UCf et un tube d'extension du grossissement requis. Ensemble, ces deux composants permettent d'obtenir le grossissement indiqué pour le kit et peuvent également être utilisés séparément si nécessaire.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer