Produit ajouté au panier

4" x 4" Lingettes de Nettoyage

×
Stock #53-984 En Stock
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€34,50
Qté 1-9
€34,50
Qté 10+
€31,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Nombre de Feuilles:
684 (approximately)

Propriétés physiques et mécaniques

Dimensions (pouces):
4 x 4

Conformité réglementaire

RoHS:
Certificate of Conformance:

Description produit

  • Technologie avancée de la microfibre
  • Extrêmement durables et réutilisables
  • Lingettes blanches lisses
  • Idéales pour des surfaces délicates

Les Lingettes de Nettoyage/Essuyage Optique Prematex® sont idéales pour le nettoyage ou l'essuyage de surfaces très sollicitées lorsque la durabilité et la réutilisation sont nécessaires. Leur technologie de fibres enchevêtrées combine des fibres de cellulose et de polyester absorbantes dans une liaison mécanique résistante aux solvants. Les Lingettes de Nettoyage/Essuyage Optique sont des produits peu pelucheux et très absorbants pour l'eau, la graisse et l'huile, ce qui les rend excellents pour le nettoyage des lentilles et de tous les types de composants optiques, ainsi que de nombreux autres produits et surfaces. Le nettoyage des composants optiques à l'aide de ces lingettes lisses et lavables en machine permet de préserver la qualité et de prolonger la durée de vie des produits.