Produit ajouté au panier

Objectif à Distance Focale Fixe de 2 Mégapixels, 4 mm

4mm Fixed Focal Length, #14-394

4mm Fixed Focal Length, #14-394

×
Stock #14-394 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€540,00
Qté 1+
€540,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Fixed Focal Length Lens

Propriétés physiques et mécaniques

Option Iris:
Variable
Longueur (mm):
35.97
Diamètre Max. (mm):
44.5
Poids (g):
130

Propriétés optiques

Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/2":
77.4°
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/3":
61.93°
Cercle Image Max. (mm):
8.00
Champs de Vision Horizontal, Format de Capteur max.:
77.4°
Distance Focale FL (mm):
4.00
Distance de Travail (mm):
100 - ∞
Ouverture (f/#):
f/2 - f/16
Distorsion (%):
<-2.8
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/4":
43.6°
Lens Wavelength Range:
VIS

Capteur

Taille maximale du capteur:
1/2"

Filetage & montage

Monture:
C-Mount

Conformité réglementaire

RoHS:
Certificate of Conformance:

Description Produit

  • Conception de résolution de 2 mégapixels
  • Focalisation et diaphragme manuels et verrouillables
  • Distance focale fixe de 4 à 50 mm
  • Filetage d’objectif de monture C

Les Objectifs à Distance Focale Fixe de 2 Mégapixels sont conçus pour les applications de vision industrielle qui nécessitent une résolution plus élevée que les Objectifs de Distance Focale Fixe de Mégapixels. Ces objectifs de monture C sont dotés de mécanismes de verrouillage intégrés pour la focalisation et l’iris manuels, ce qui évite les réglages indésirables. Les objectifs avec une distance focale fixe de 4 à 50 mm sont disponibles avec les objectifs de 6 à 50 mm dotés d'un filetage de filtre M30,5 x 0,5, permettant l'utilisation de filtres de vision industrielle. Les Objectifs à Distance Focale Fixe de 2 Mégapixels couvrent les tailles de capteurs ½" et 2/3", ce qui les rend compatibles avec toutes nos caméras de vision industrielle de 2 Mpx. Ces objectifs sont utilisés dans des applications de vision industrielle, d'automatisation et d'inspection en usine.

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer