Produit ajouté au panier

Laser Clé en Main à Prix Économique, 488 nm, 50 mW

Low Cost Turnkey Laser & Power Supply (Included)

Low Cost Turnkey Laser & Power Supply (Included) Low Cost Turnkey Lasers
×
Stock #37-091 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€5.700,00
Qté 1-9
€5.700,00
Qté 10+
€5.130,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Temps d'Échauffement (minutes):
<10
Type de Laser:
Diode
Classe CDRH:
IIIb
Temps Moyen entre Défaillances MTTF (Heures):
>10,000

Propriétés physiques et mécaniques

Stabilité de Pointage après Échauffement (mrad/°C):
<0.05
Dimensions (mm):
143.5 x 73.0 x 46.2
Beam Height from Base Plate (mm):
24.8

Propriétés optiques

Polarisation:
>50:1
Longueur d'Onde (nm):
488.00
Qualité Mode, M2:
<1.5
Tolérance de Longueur d'Onde (nm):
±5
Diamètre du Faisceau (mm):
3.5
Divergence de Faisceau (mrad):
<1.0
Couleur:
Blue

Electrical

Puissance de Sortie (mW):
50
Stabilité de Puissance (%):
<2% RMS over 4 hours
Fréquence de Modulation (kHz):
1-10

Connectivité matérielle & interfaçage

Alimentation d'Énergie:
153.0 x 155.0 x 92.0
Alimentation:
85-264VAC
Type de Sortie:
Free Space

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 233:

Description produit

  • Plusieurs couleurs et longueurs d’onde disponibles
  • Idéaux pour les applications de microscopie
  • Refroidissement TE (thermoélectrique)

Les Lasers Clé en Main à Prix Économique offrent une excellente qualité de faisceau et émettent une puissance maximale de 100 mW. Ces lasers sont dotés d’une conception compacte pour simplifier l’intégration et d’une puissance de sortie manuellement réglable via le boîtier de contrôle. Chaque laser est doté d’un refroidissement TE et d’une interface flexible permettant une modulation numérique et analogique, avec plusieurs couleurs et choix de longueur d’ondes disponibles. Les Lasers Clé en Main à Prix Économique sont idéaux pour les applications de recherche, de cytométrie en flux et d’illumination de microscope.

Remarque : Alimentation inclue avec le laser.  Les lasers couplés à la fibre comprennent une fibre couplée SMA905 de 1 m.