Produit ajouté au panier
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Objectif à Distance Focale Fixe Série Cr, 4,5 mm, f/2,8

4.5mm Cr Series Fixed Focal Length Lens

4.5mm Cr Series Fixed Focal Length Lens

4.5mm Cr Series Fixed Focal Length Lens
×
Stock #37-399 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€485,00
Qté 1+
€485,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Fixed Focal Length Lens

Propriétés physiques et mécaniques

Option Iris:
Fixed
Longueur (mm):
32.13
Poids (g):
89
Diamètre (mm):
33.80

Propriétés optiques

Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/2":
53.9mm - 69.4°
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/3":
44.0mm - 59.2°
Cercle Image Max. (mm):
9.00
Champs de Vision Horizontal, Format de Capteur max.:
72.0mm - 84.7°
Nombre d'Éléments (Groupes):
7 (6)
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/1,8":
72.0mm - 84.7°
Distance Focale FL (mm):
4.50
Distance de Travail (mm):
25 - ∞
Ouverture (f/#):
f/2.8
Traitement:
425 - 675nm BBAR
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/4":
32.0mm - 45.2°
Lens Wavelength Range:
VIS

Capteur

Taille maximale du capteur:
1/1.8"

Filetage & montage

Filetage Filtre:
M58 x 0.75 (Male)
Filter Thread Adapter:
Front Thread:
M40.0 x 0.5 (Male)
Monture:
C-Mount

Environnement & durabilité

Température de Stockage (°C):
-20 to +60 For questions regarding operating temperature please contact our support team

Conformité réglementaire

RoHS:
Certificate of Conformance:

Description produit

  • Objectif de monture C pour capteurs jusqu’à ⅔"
  • Capteurs jusqu’à 7,5 mégapixels, taille de pixel de 2,8 µm
  • Conception renforcée (Cr, choc de 50G) de notre série C
  • Distances focales de 3,5 à 50 mm
  • Modèles pour l'instrumentation (Ci) également disponibles

Les Objectifs à Distance Focale Fixe Série Compacte Renforcée (Cr) TECHSPEC® offrent une stabilité accrue pour protéger l’objectif des dommages tout en conservant le pointage et le positionnement optiques suite aux chocs et aux vibrations. Tous les éléments de chaque objectif sont collés fermement en place, réduisant le décalage de l’objet sur l’image. Par ailleurs, ces objectifs présentent des mécanismes résistants, disposant d’une focalisation simplifiée et d’une bride de blocage monture-C en acier inoxydable. Ces objectifs sont parfaits pour des systèmes d’imagerie calibrés tels que la mesure, le jaugeage, la vision stéréo 3D, la robotique, et la détection, les véhicules autonomes et le suivi d’objets. Le tracé de l’objet sur l’image est conservé, même après des chocs et vibrations importants ; un point de l'objet centré sur le pixel central restera toujours centré sur ce même pixel central.

Ces objectifs ont remporté la 1ère place du Prix Inspect 2018 et le Prix Argent de l’Innovators Award 2018.

Remarque : Veuillez visiter notre site concernant le renforcement pour en apprendre davantage.

Edmund Optics a créé une gamme d'objectifs d'imagerie à haute performance (gamme Série C) et a développé 6 solutions spécifiques à différentes applications. Ces sous-familles d'objectifs utilisent les mêmes optiques que les Objectifs de la Série C, et offrent la même performance optique avec différentes solutions optomécaniques pout répondre aux exigences de votre application :

  • Série C : Comprend une vis de blocage de la focalisation et de l'ajustement de l'iris. Représente la version la plus ajustable de ces conceptions optiques ; ces objectifs sont typiquement utilisés pour la vision industrielle haute qualité. Également disponibles avec un traitement antireflets (BBAR) VIS-NIR à large bande.
  • Série Ci: Mécanique simplifiée aux ouvertures fixes avec un logement compact. Renforcement pour processus industriels, taille compacte, prix réduits et mise au point fixe.
  • Série Cr : Tous les composants optiques collés en place et une bague de mise au point avec une bride de blocage. Renforcement de la stabilité pour réduire le décalage des pixels et améliorer la stabilité de la mise au point.
  • Série Cx : La mécanique modulaire et flexible permet aux objectifs d'être démontés facilement pour y insérer des accessoires (lentilles liquides, ouvertures, etc.)
  • Série Cx à Lentille Liquide : conçue avec une lentille liquide intégrée pour un autofocus rapide.
  • Série Cw : Étanche, conçue pour répondre aux codes de Protection contre les intrusions IPX7 et IPX9K de l’IEC.

Informations techniques

#37-399, 4.5mm, f/2.8 Cr Series Fixed Focal Length Lens, Distortion Plot
#37-399, 4.5mm, f/2.8 Cr Series Fixed Focal Length Lens, Distortion Plot
#37-399, 4.5mm, f/2.8 Cr Series Fixed Focal Length Lens, Relative Illumination Plot
#37-399, 4.5mm, f/2.8 Cr Series Fixed Focal Length Lens, Relative Illumination Plot
#37-399, 4.5mm, f/2.8 Cr Series Fixed Focal Length Lens, Working Distance versus Field of View Plot
#37-399, 4.5mm, f/2.8 Cr Series Fixed Focal Length Lens, Working Distance versus Field of View Plot
#37-399, 4.5mm, f/2.8 Cr Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 200mm Working Distance, f2.8
#37-399, 4.5mm, f/2.8 Cr Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 200mm Working Distance, f2.8
#37-399, 4.5mm, f/2.8 Cr Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 200mm Working Distance, f2.8
#37-399, 4.5mm, f/2.8 Cr Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 200mm Working Distance, f2.8
#37-399, 4.5mm, f/2.8 Cr Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 500mm Working Distance, f2.8
#37-399, 4.5mm, f/2.8 Cr Series Fixed Focal Length Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 500mm Working Distance, f2.8
#37-399, 4.5mm, f/2.8 Cr Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 500mm Working Distance, f2.8
#37-399, 4.5mm, f/2.8 Cr Series Fixed Focal Length Lens, Depth of Field Plot, 500mm Working Distance, f2.8

Accessoires

Titre ComparerNuméro de Stock  Prix Achat
Adaptateur de Filtre M58 x 0,75 à partir de M40 x 0,5 (Femelle) #87-425 €50,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×

Frequently Purchased Together

Caméras compatibles

Titre  Type Comparer Numéro de Stock   Prix  Achat
Caméra Monochrome GigE Basler Ace 2 Basic a2A1920-51gmBAS (Recertifié 05-P) Monochrome Camera #16-593-RCD-05P Recertifié €296,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Caméra Monochrome USB3 Basler Ace 2 Basic a2A1920-160umBAS Monochrome Camera #16-617 €370,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Caméra Monochrome GigE Basler Ace 2 Basic a2A1920-51gmBAS Monochrome Camera #16-593 €370,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Caméra Couleur LUCID Vision Labs Phoenix™ PHX023S-CC, Sony IMX392, 2,3 MP Color Camera #13-662 €387,00
Demande de Devis
  • Contact
    ×
Caméra Couleur LUCID Vision Labs Phoenix™ PHX023S-CC-IX, Sony IMX392, 2,3 MP Color Camera #13-668 €387,00
Demande de Devis
  • Contact
    ×
Caméra Monochrome LUCID Vision Labs Phoenix™ PHX023S-MC, Sony IMX392, 2,3 MP Monochrome Camera #13-661 €387,00
Demande de Devis
  • Contact
    ×
Caméra Monochrome LUCID Vision Labs Phoenix™ PHX023S-MC-IX, Sony IMX392, 2,3 MP Monochrome Camera #13-667 €387,00
Demande de Devis
  • Contact
    ×
Caméra Couleur GigE Basler Ace 2 Basic a2A1920-51gcBAS Color Camera #16-594 €391,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Caméra Monochrome Allied Vision Alvium 1800 U-240m, USB 3.1, Monture C, 1/2,3" 2,35 MP Monochrome Camera #17-085 €392,00
Demande de Devis
  • En Stock
    ×
Caméra Couleur USB3 Basler Ace 2 Basic a2A1920-160ucBAS Color Camera #16-618 €401,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Caméra Couleur Allied Vision Alvium 1800 U-240c, USB 3.1, Monture C, 1/2,3" 2,35 MP Color Camera #17-086 €402,00
Demande de Devis
  • Contact
    ×
Caméra Couleur Blackfly® S GigE PoE BFS-PGE-13Y3C-C Color Camera #36-559 €415,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Caméra Monochrome Blackfly® S GigE PoE BFS-PGE-13Y3M-C Monochrome Camera #36-558 €415,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Caméra Couleur Blackfly® S UBS 3.1 BFS-U3-23S3C-C Color Camera #12-748 €421,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Caméra Couleur Blackfly® S GigE PoE BFS-PGE-23S3C-C Color Camera #12-754 €421,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Caméra Monochrome Blackfly® S USB 3.1 BFS-U3-23S3M-C Monochrome Camera #12-747 €421,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Caméra Monochrome Blackfly® S GigE PoE BFS-PGE-23S3M-C Monochrome Camera #12-753 €421,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Caméra Couleur LUCID Vision Labs Triton™ TRI023S-CC, Sony IMX392, 2,3 MP Color Camera #13-714 €459,00
Demande de Devis
  • En Stock
    ×
Caméra Monochrome LUCID Vision Labs Triton™ TRI023S-MC, Sony IMX392, 2,3 MP Monochrome Camera #13-713 €459,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Caméra Couleur LUCID Vision Labs Phoenix™ PHX032S-CC, Sony IMX265, 3,2 MP Color Camera #11-465 €469,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Caméra Couleur LUCID Vision Labs Phoenix™ PHX032S-CC-IX, Sony IMX265, 3,2 MP Color Camera #13-678 €469,00
Demande de Devis
  • Contact
    ×
Caméra Monochrome LUCID Vision Labs Phoenix™ PHX032S-MC, Sony IMX265, 3,2 MP Monochrome Camera #11-464 €469,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Caméra Monochrome LUCID Vision Labs Phoenix™ PHX032S-MC-IX, Sony IMX265, 3,2 MP Monochrome Camera #13-677 €469,00
Demande de Devis
  • Contact
    ×
Caméra Couleur Blackfly® S UBS 3.1 BFS-U3-13Y3C-C Color Camera #36-452 €480,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Caméra Monochrome Blackfly® S USB 3.1 BFS-U3-13Y3M-C Monochrome Camera #36-451 €480,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Caméra Monochrome Blackfly® S GigE PoE BFS-PGE-14Y3M-C Monochrome Camera #22-074 €480,00
Demande de Devis
  • Contact
    ×
Caméra Monochrome USB3 Basler Ace 2 Pro a2A1920-160umPRO Monochrome Camera #16-629 €494,00
Demande de Devis
  • Contact
    ×
Caméra Monochrome GigE Basler Ace 2 Pro a2A1920-51gmPRO Monochrome Camera #16-605 €494,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Caméra Couleur GigE Basler Ace 2 Pro a2A1920-51gcPRO Color Camera #16-606 €515,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Caméra Monochrome Allied Vision Alvium G1-240m, GigE PoE, Monture C, 1/2,3", 2,4 MP Monochrome Camera #23-543 €515,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Caméra Monochrome Nano GigE PoE M1280, 1/2" Dalsa Genie™ Monochrome Camera #34-952 €520,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Caméra Couleur USB3 Basler Ace 2 Pro a2A1920-160ucPRO Color Camera #16-630 €525,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Caméra Couleur Allied Vision Alvium G1-240c, GigE PoE, Monture C, 1/2,3", 2,4 MP Color Camera #23-544 €525,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Basler ace acA1300-200um Caméra USB 3.0, Monochrome Monochrome Camera #33-978 €525,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Basler ace acA1300-75gm Caméra GigE, Monochrome Monochrome Camera #33-986 €525,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Caméra Couleur LUCID Vision Labs Triton™ TRI032S-CC, Sony IMX265, 3,2 MP Color Camera #13-716 €530,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Caméra Monochrome LUCID Vision Labs Triton™ TRI032S-MC, Sony IMX265, 3,2 MP Monochrome Camera #13-715 €530,00
Demande de Devis
  • Contact
    ×
Caméra Monochrome Allied Vision Alvium 1800 U-319m, USB 3.1, Monture C, 1/1,8" 3,2 MP (Boîtier Partiel) Monochrome Camera #14-875 €535,00
Demande de Devis
  • Contact
    ×
Caméra Couleur Allied Vision Alvium 1800 U-319c, USB 3.1, Monture C, 1/1,8" 3,2 MP (Boîtier Partiel) Color Camera #14-876 €545,00
Demande de Devis
  • Contact
    ×
Caméra Monochrome Allied Vision Alvium 1800 U-319m, USB 3.1, Monture C, 1/1,8" 3,2 MP Monochrome Camera #14-871 €545,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Caméra Monochrome Allied Vision Alvium 1800 U-319m, USB 3.1, Monture C, 1/1,8" 3,2 MP, Angle Droit Monochrome Camera #14-873 €545,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Caméra Couleur Nano GigE PoE C1280, 1/2" Dalsa Genie™ Color Camera #34-953 €555,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Caméra Couleur Allied Vision Alvium 1800 U-319c, USB 3.1, Monture C, 1/1,8" 3,2 MP Color Camera #14-872 €555,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Caméra Couleur Allied Vision Alvium 1800 U-319c, USB 3.1, Monture C, 1/1,8" 3,2 MP, Angle Droit Color Camera #14-874 €555,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Caméra NIR Nano GigE PoE M1280, 1/2" Teledyne Dalsa Genie™ NIR Camera #14-675 €560,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Caméra Couleur USB 3.0, 1/2" IDS U3-3140CP-C-HQ Color #24-079 €565,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Basler ace acA1300-200uc Caméra USB 3.0, Couleur Color Camera #33-979 €565,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Basler ace acA1300-75gcE Caméra, Couleur Color Camera #33-987 €565,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
BFLY-PGE-31S4M/C-C 1/1,8" Blackfly® PoE GigE Caméra, Couleur Color Camera #34-510 €565,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Caméra Couleur Blackfly® S GigE PoE BFS-PGE-31S4C-C Color Camera #11-528 €565,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Caméra Couleur Blackfly® S UBS 3.1 BFS-U3-31S4C-C Color Camera #12-750 €565,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Caméra Monochrome USB 3.0, 1/2" IDS U3-3140CP-M-GL Mono #24-080 €565,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
BFLY-PGE-31S4M/C-C 1/1,8" Blackfly® PoE GigE Caméra, Monochrome Monochrome Camera #34-511 €565,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Caméra Monochrome Blackfly® S GigE PoE BFS-PGE-31S4M-C Monochrome Camera #11-527 €565,00
Demande de Devis
  • Contact
    ×
Caméra Monochrome Blackfly® S USB 3.1 BFS-U3-31S4M-C Monochrome Camera #12-749 €565,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Caméra Monochrome Nano GigE PoE M2020, 1/1,8" Dalsa Genie™ Monochrome Camera #34-960 €575,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Caméra Couleur USB 3.0, 1/1,8" IDS U3-3270CP-C-HQ Color #16-528 €585,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Basler ace acA2040-35gm Caméra GigE, Monochrome Monochrome Camera #35-915 €585,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Caméra Couleur Nano GigE PoE C2020, 1/1,8" Dalsa Genie™ Color Camera #34-961 €590,00
Demande de Devis
  • Contact
    ×
Basler ace acA2040-35gc Caméra GigE, Coleur Color Camera #35-916 €615,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Caméra Monochrome Allied Vision Alvium G1-319m, GigE PoE, Monture C, 1/1,8", 3,2 MP Monochrome Camera #23-547 €680,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Caméra Couleur Allied Vision Alvium G1-319c, GigE PoE, Monture C, 1/1,8", 3,2 MP Color Camera #23-548 €690,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Allied Vision Mako G-192B 1/1,8" Caméra CMOS Monochrome Monochrome Camera #33-516 €690,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Allied Vision Mako G-192C 1/1,8" Caméra CMOS Couleur Color Camera #33-517 €710,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Caméra Basler ace acA2040-55um USB3 Mono Monochrome Camera #35-921 €720,00
Demande de Devis
  • Contact
    ×
Caméra Basler ace acA2040-55uc USB3 Couleur Color Camera #35-922 €740,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Caméra Monochrome GigE Basler ace acA1600-60gm Monochrome Camera #88-330 €805,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Caméra Couleur GigE Basler ace acA1600-60gc Color Camera #88-331 €845,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Allied Vision Mako G-319 1/1,8" Caméra Monochrome CMOS Monochrome Camera #36-174 €865,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Allied Vision Mako G-319 1/1,8" Caméra Couleur CMOS Color Camera #36-175 €885,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Caméra Couleur USB 3.0, 1/1,8" IDS U3-3070CP-C-HQ Color #16-512 €890,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Caméra Monochrome USB 3.0, 1/1,8" IDS U3-3070CP-M-GL Mono #16-513 €890,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Caméra Couleur Blackfly® S UBS 3.1 BFS-U3-32S4C-C Color Camera #36-454 €905,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Caméra Monochrome Blackfly® S USB 3.1 BFS-U3-32S4M-C Monochrome Camera #36-453 €905,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Caméra Basler ace acA2040-120um USB3 Mono Monochrome Camera #35-923 €1.010,00
Demande de Devis
  • Contact
    ×
Caméra Basler ace acA2040-120uc USB3 Couleur Color Camera #35-924 €1.030,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Caméra de Microscope Couleur Pixelink M-Series M1C-CYL Color Microscopy Camera #17-813 €1.040,00
Demande de Devis
  • Contact
    ×
Caméra de Microscope Monochrome Pixelink M-Series M1M-CYL Monochrome Microscopy Camera #17-814 €1.040,00
Demande de Devis
  • Contact
    ×
GS3-U3-32S4C-C 1/1,8" Caméra FLIR Grasshopper®3 Haute Performance USB 3.0, Couleur Color Camera #33-535 €1.155,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
GS3-U3-32S4M-C 1/1,8" Caméra FLIR Grasshopper®3 Haute Performance USB 3.0, Monochrome Monochrome Camera #33-534 €1.155,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Basler ace acA1600-20 uc USB3 Coleur Color Camera #88-324 €1.215,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Allied Vision Manta G-0319 1/1,8" Caméra, Couleur Color Camera #34-717 Fin de Série €1.280,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Allied Vision Manta G-0319 1/1,8" Caméra, Monochrome Monochrome Camera #34-716 €1.280,00
Demande de Devis
  • En Stock
    ×
Caméra Couleur Manta PoE G-319C, CMOS, Allied Vision Color Camera #37-511 €1.340,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Caméra Monochrome Manta PoE G-3195B, CMOS, Allied Vision Monochrome Camera #37-510 €1.340,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Caméra Monochrome sur Circuit Pixelink PL-D721MU-BL, 1/2" 1,3 MP, USB 3.0 Monochrome Camera #89-380 €1.345,00
Demande de Devis
  • Contact
    ×
Caméra Monochrome Monture C Pixelink PL-D721MU-T, 1/2" 1,3 MP, USB 3.0 Monochrome Camera #89-378 €1.450,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Caméra Monochrome Nano 5GigE PoE M2050, 1/1,8" Teledyne Dalsa Genie™ Monochrome Camera #16-024 €1.520,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Caméra Couleur Nano 5GigE PoE C2050, 1/1,8" Teledyne Dalsa Genie™ Color Camera #16-025 €1.540,00
Demande de Devis
  • Contact
    ×
Oryx® ORX-10GS-32S4C-C Color 10GigE Color Camera #19-797 €1.775,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Oryx® ORX-10GS-32S4M-C Mono 10GigE Monochrome Camera #19-796 €1.775,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Caméra Couleur Autofocus PL-D721-AF-ED Pixelink USB 3.0 Color Camera #34-776 €1.970,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Caméra Monochrome Autofocus PL-D721-AF-ED Pixelink USB 3.0 Monochrome Camera #34-775 €1.970,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Caméra de Microscopie Monochrome INFINITY 2-1R Lumenera Monochrome Microscopy Camera #33-271 Fin de Série €2.425,00
Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Caméra de Microscopie Couleur INFINITY 5-3 Lumenera Color Microscopy Camera #16-678 €3.725,00
Demande de Devis
  • Contact
    ×
Caméra de Microscopie Monochrome INFINITY 5-3 Lumenera Monochrome Microscopy Camera #16-677 €3.725,00