Produit ajouté au panier
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Objectif M12 Red Series, 4,4 mm FL

4.4mm Focal Length, #57-908

×
Stock #57-908 En Stock
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€99,00
Qté 1-49
€99,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
M12 Imaging Lens
Filtre IR:
No
Imaging Lens Type:
Standard Lens

Propriétés physiques et mécaniques

Option Iris:
Fixed
Longueur (mm):
24.00
Diamètre Max. (mm):
14
Diamètre Externe (mm):
14.0
Poids (g):
7

Propriétés optiques

Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/3":
520.9mm - 65.7°
Cercle Image Max. (mm):
6.00
Ouverture Numérique NA, Côté Objet:
0.0029
Champs de Vision Horizontal, Format de Capteur max.:
520.9mm - 65.7°
Résolution, Sur Axe:
100 lp/mm @ 20% Contrast
Résolution à Plein Champ:
100 lp/mm @ 20% Contrast
Nombre d'Éléments (Groupes):
4 (3)
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
400 - 700
Distance Focale FL (mm):
4.40
Grossissement Primaire PMAG:
0.011X
Distance de Travail (mm):
400 - ∞
Ouverture (f/#):
f/1.9
Distorsion (%):
-26.14 @ Full Field
Distance Focale Arrière BFL (mm):
6.40 - 6.36
Traitement:
λ/4 MgF2
Spécification du Traitement:
λ/4 MgF2 @ 550nm
Position de la Pupille d'Entrée (mm):
4.62
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/4":
360.1mm - 48.0°
Plan Principal de l'Espace Objet (mm):
7.80
Plan Principal de l'Espace Image (mm):
2.86
Champs de Vision, Format de Capteur max.:
Horizontal: 518.2mm - 65.4°
Vertical: 358.8mm - 47.9°
Diagonal: 737.5mm - 84.9°
Position de la Pupille de Sortie (mm):
-8.49
Lens Wavelength Range:
VIS

Capteur

Taille maximale du capteur:
1/3"

Filetage & montage

Monture:
M12 x 0.5 (S-Mount)

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:

Description Produit

  • Objectif de monture C pour capteurs jusqu’à 1/2"
  • Capteurs jusqu’à 1,3 mégapixels, taille de pixel de 5 µm
  • Objectif pour caméras sur circuit optimisé pour les courtes distances de travail
  • Distances focales de 3,6 mm à 8 mm

Les Objectifs M12 Red Series TECHSPEC® sont conçus en verre de haute résolution. La distorsion légèrement négative (barillet) peut être facilement enlevée en augmentant le Champ de Vision (FOV) Angulaire, permettant ainsi un champ de vision plus réalisable au niveau de l’objet. Filetés M12 x 0,5, ces objectifs sont optimisés pour des formats de capteur de 1/3" et 1/2". Ces Objectifs d’Imagerie sont parfaits pour les applications d’imagerie exigeantes. Les spécifications optiques sont disponibles en soumettant une Demande de Fichier optique.

Remarque : Accessoires d’Objectifs d’Imagerie M12 TECHSPEC® disponibles.

Edmund Optics a créé une large gamme d'Objectifs Monture S M12, conçus pour fournir une excellente résolution. Ces objectifs haute performance sont constitués de lentilles en verre de précision à l'intérieur d'un logement en métal. Chaque famille est optimisée pour des besoins spécifiques.

Informations Techniques

#57-908, 4.4mm FL, Red Series M12 Lens, Distortion Plot
#57-908, 4.4mm FL, Red Series M12 Lens, Distortion Plot
#57-908, 4.4mm FL, Red Series M12 Lens, Relative Illumination Plot
#57-908, 4.4mm FL, Red Series M12 Lens, Relative Illumination Plot
#57-908, 4.4mm FL, Red Series M12 Lens, Working Distance versus Field of View Plot
#57-908, 4.4mm FL, Red Series M12 Lens, Working Distance versus Field of View Plot
#57-908, 4.4mm FL, Red Series M12 Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 3000mm Working Distance, f1.9
#57-908, 4.4mm FL, Red Series M12 Lens, Modulated Transfer Function (MTF) Plot, 3000mm Working Distance, f1.9
#57-908, 4.4mm FL, Red Series M12 Lens, Depth of Field Plot, 3000mm Working Distance, f1.9
#57-908, 4.4mm FL, Red Series M12 Lens, Depth of Field Plot, 3000mm Working Distance, f1.9
Dimensions (mm)
Focal Length A B C D
3.6 14 14.6 4.5 4.2
4.4 14 24 6.4 3.8
6.4 14 30 10.2 3.8
7.2 14 22.1 8.3 4.0
8.0 14 15 8.7 4.0

Accessoires

Titre ComparerNuméro de Stock  Prix Achat
Adaptateur de Monture C vers Objectif M12 #53-675 €28,50   Demande de Devis
  • En Stock
    ×
Adaptateur de Monture C vers Objectif M12 avec Joint Torique #59-241 €40,75   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Contre-écroue M12 #64-102 €14,25   Demande de Devis
  • En Stock
    ×
Support M12 pour Circuits Caméra #66-382 €11,25   Demande de Devis
  • En Stock