Produit ajouté au panier

Objectif Varifocal à Haute Résolution, Dist. Focale 4,4-11mm

#68-665

×
Stock #68-665 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€545,00
Qté 1+
€545,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Remarque:
Low Distortion
Type:
Varifocal Lens

Propriétés physiques et mécaniques

Longueur (mm):
56.50
Poids (g):
125.00
Diamètre (mm):
45.00

Propriétés optiques

Champ de Vision @ Distance de Travail Min. (mm):
400 - 175
Champs de Vision Horizontal, Capteur de 1/2":
68.1° - 32.6°
Distance Focale FL (mm):
4.40 - 11
Distance de Travail (mm):
300 - ∞
Ouverture (f/#):
f/1.6 - f/16
Lens Wavelength Range:
VIS

Capteur

Taille maximale du capteur:
1/1.8"

Filetage & montage

Filetage Filtre:
M43 x 0.75
Monture:
C-Mount

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
REACH 241:

Description produit

CS-Mount lenses are not compatible with C-Mount cameras.
  • Faible distorsion et option jour/nuit
  • Distance focales de 4,4 mm à 90 mm
  • Objectifs à monture C

Les Objectifs Varifocaux Mégapixels sont les choix idéaux lorsque vous désirez un champ de vision spécifique qui correspond à une distance focale non standard. L’intégration d’un système devient simple et rapide tout en permettant une fine focalisation et apporte une flexibilité amenant les objectifs à être utilisés dans de multiples applications. Les objectifs varifocaux jour/nuit sont les choix idéaux lorsque vous nécessitez d’épandre votre système d’imagerie dans le spectre Proche IR sans sacrifier l’imagerie dans le spectre du visible.