Produit ajouté au panier

Micro-Goniomètre Manuel, rayon de 42 mm, inclinaison de ±10°

Micro Manual Goniometers

Micro Manual Goniometers

×
Stock #13-780 Contact
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€2.575,00
Qté 1+
€2.575,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
English

Propriétés physiques et mécaniques

Type de Mouvement:
Goniometer
Taille de Plateau (mm):
66 x 19.1
Course (°):
±10
Épaisseur (mm):
17.50
Pas de Vis-Mère (mm):
0.32
Capacité de Charge, Normale (kg):
0.45
Taille de Plateau (pouces):
2.6 x 0.75
Poids (g):
40

Propriétés optiques

Rayon R (mm):
42

Connectivité matérielle & interfaçage

Mécanisme:
Lead Screw

Filetage & montage

Filetage:
(10) 0-80

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
REACH 241:

Description Produit

  • Encombrement réduit
  • Système d'entraînement sans contre-coup
  • Versions à rayon de 25 mm ou 42 mm empilables pour créer une version à 2 axes

Les Micro-Goniomètres Manuels offrent un réglage angulaire précis dans un très petit espace de 66 mm x 19 mm, ce qui les rend idéaux pour les exigences dans les espaces restreints. Ces goniomètres ont une course angulaire de ±10° avec un rayon de rotation de 25 mm ou de 42 mm, et sont idéaux pour les applications d'alignement de fibres optiques ou de modification de la trajectoire d’un faisceau. Un contre-coup minimal et un pas de vis-mère de 0,32 mm assurent des réglages contrôlés et précis grâce à la vis de réglage moletée. Ces Micro-Goniomètres Manuels sont compatibles avec les Plateaux de Micro-Positionnement Manuels et les Micro-Plateaux Rotatifs Manuels pour créer facilement un système de mouvement extrêmement compact et hautement réglable. Les composants optiques peuvent être montés sur le goniomètre via dix trous de montage #0-80.

Produits connexes

 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer