Produit ajouté au panier
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

4,25" de Dia. x 25,5" FL Aluminum Amélioré, Miroir Parabolique

×
Stock #32-066-533 Contact
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€525,00
Qté 1-9
€525,00
Qté 10+
€446,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Parabolic Mirror

Propriétés physiques et mécaniques

Diamètre (pouces):
4.25 +0.06/-0
Diamètre (mm):
108.00 +1.5/-0
Surface Arrière:
Ground
Ouverture Utile CA (mm):
98
Épaisseur au Bord ET (pouces):
0.75
Épaisseur au Bord ET (mm):
19.10

Propriétés optiques

Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Tolérance Distance Focale (%):
±1
Qualité de Surface:
60-40
Précision de Surface:
λ/8
Distance Focale EFL (pouces):
25.5
Distance Focale EFL (mm):
647.70
Radius of Curvature (mm):
1,295.40
Ouverture (f/#):
f/6
Traitement:
Enhanced Aluminum (450-650nm)
Spécification du Traitement:
Ravg >95% @ 450 - 650nm
Type de Traitement:
Metal
Gamme de Longueur d'Onde (μm):
0.45 - 0.65
Gamme de Longeur d'Onde (nm):
450 - 650
Damage Threshold, Reference: Damage threshold for optical components varies by substrate material and coating. Click here to learn more about this specification.
0.2 J/cm2 @ 532nm, 10ns

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
REACH 241:

Description Produit

  • Précision de Surface de λ/8
  • Excellente Stabilité Thermique
  • Différents Traitements Disponibles

Les Miroirs Paraboliques de Précision TECHSPEC® sont disponibles pour des tailles allant de 3" (76,2 mm) à 16,25" (412,8 mm) et sont adaptés à une large gamme d’applications. Ces miroirs paraboliques sont proposés avec des traitements en aluminium protégé, en aluminium étendu ou en or protégé. Des substrats non traités sont également disponibles

Informations Techniques

Coating Curves

Only 2 different Y Axises can be displayed at one time.