Edmund Optics utilise des cookies pouroptimiser et améliorer les fonctionnalités et le contenu de notre site Web.Cliquez sur « OK » pour une expérience utilisateur complète. Vouspouvez obtenir des informations supplémentaires sur les cookies que nous utilisonsen cliquant sur le bouton « Détails ». Nous ne vendons PAS vosdonnées provenant des cookies marketing, nous les utilisons UNIQUEMENT pouraméliorer VOTRE expérience avec Edmund Optics.
Nous n'utilisons pas de cookies de ce type.
Une paire de prisme anamorphique est utilisée pour élargir un faisceau laser dans une dimension. Cela la rend idéale pour convertir un faisceau de forme elliptique en provenance de diodes laser en un faisceau presque circulaire. Selon une certaine orientation, l'assemblage de notre paire de prisme anamorphique non montée apportera des rapports de grossissement allant 2:1 à 6:1. Conçues pour 650nm et offertes avec un traitement antireflet à large bande (BBAR) de 600 – 1050nm, elles apporteront une excellente performance à 635nm ainsi qu'à 670nm.
Le centre du faisceau de sortie est déplacé de 5.9mm par rapport au centre du faisceau d'entrée dans notre paire de prisme anamorphique montée. La Monture à Queue d'Aronde lui permet d'effectuer une rotation par rapport au laser, simplifiant le montage sur un banc optique. L'Accessoire de Monture C permet à toute notre gamme de Composants Monture C d'être utilisés en conjonction avec la paire de prisme anamorphique montée.
Typical Values | ||||
Magnification | α1 | α2 | Vertical Separation (V) | Beam Displacement (D) |
2X | -20.6° | -6.5° | 1.75mm | 4.50mm |
3X | -29.7° | -0.9° | 2.56mm | 5.45mm |
4X | -34.1° | 2.1° | 3.01mm | 5.74mm |
5X | -37.4° | 3.2° | 3.33mm | 6.15mm |
6X | -39.7° | 4.0° | 3.51mm | 6.42mm |
![]() |
Beam Expander Mounting Configurations.Click on an item below to be brought to that item's product page. ![]() |
Titre | Comparer | Numéro de Stock | Prix | Achat | |
---|---|---|---|---|---|
Monture à Queue d'Aronde pour #47-274 | #56-868 | €205,00 Qté 6+ €164,00 Demande de Devis |
|
||
Accessoire de Monture C pour #47-274 | #56-869 | €67,50 Qté 6+ €54,00 Demande de Devis |
|
ou consulter les numéros d’autres pays
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer
Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
L'entreprise Edmund Optics GmbH en Allemagne agit comme un mandataire d'Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni. Le titulaire du contrat est Edmund Optics Ltd au Royaume-Uni.