Produit ajouté au panier

40mW, Ligne Gaussienne 90°, Laser Vert Environnements Difficiles (HE)

×
Stock #64-827 Contact
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€850,00
Qté 1+
€850,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Remarque : Des accessoires sont nécessaires pour toute utilisation. | En savoir plus
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Classe IEC:
3B
Temps Moyen entre Défaillances MTTF @ 25° (Heures):
>10,000
Type de Laser:
Diode
Classe CDRH:
IIIb

Propriétés physiques et mécaniques

Dimensions (mm):
20 Dia. x 136 L
Poids (g):
87.00
Longueur du Logement (mm):
136.00
Diamètre du Logement (mm):
20.00

Propriétés optiques

Longueur d'Onde (nm):
532.00
Diamètre du Faisceau (mm):
5.00
Divergence de Faisceau (mrad):
<1 without Line Optics
Couleur:
Green
Angle d’Ouverture:
90.00
Gamme de Focalisation:
200mm to Collimation

Electrical

Puissance de Sortie (mW):
40
Stabilité de Puissance (%):
±5%

Connectivité matérielle & interfaçage

Type de Sortie:
Free Space
Connecteur:
4 Pins, M12
Tension d'Entrée (V):
5 - 30 DC

Environnement & durabilité

Température d'Utilisation (°C):
0 to +35
Température de Stockage (°C):
-10 to +80

Conformité réglementaire

RoHS:
Certificate of Conformance:

Description Produit

  • Étanchéité à l'environnement selon la norme IP67 avec montage par filetage simple
  • Logement électriquement isolé
  • Focalisables avec options gaussienne ou linéaire
  • Utilisation 5 - 30 V DC avec protection de polarité inverse

Les Modules Diode Laser Vert Focalisables de Z-Laser sont des lasers polyvalents haut de gamme permettant une large plage de tension de fonctionnement avec une protection contre les surtensions, les pics et les surtensions. Ce laser est disponible avec des optiques gaussiennes ou uniformes et est également disponible en tant que faisceau à spot unique. La focalisation peut être acquise via le mécanisme de focalisation externe, qui n’interfère pas avec le faisceau de sortie. Les connexions électriques des Modules Diode Laser Vert Focalisables de Z-Laser sont faites via une connexion M12 et montage disponible via un filetage M18.
Les applications incluent la vision industrielle, procédés de nombreux matériaux et l’industrie automobile.
Accessoires de Montage et Alimentation d'Énergie également disponibles.

Accessoires

Titre ComparerNuméro de Stock  Prix Achat
Equerre Articulée avec Dissipateur #63-882 €310,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Monture Inclinable en Aluminium #64-834 €50,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Câble avec Connecteur M12, 2 m #64-836 €25,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Dissipateur à Inclinaison Ajustable #83-768 €360,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Alimentation 9V pour Lasers ZX20, Prises Interchangeables #24-361 €78,00   Demande de Devis