Produit ajouté au panier

Platine à Axe XY, Base Épaisse, 44 mm de Course

#03-683

×
Stock #03-683 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€443,00
Qté 1-9
€443,00
Qté 10+
€391,50
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
English
Remarque:
Not Lockable

Propriétés physiques et mécaniques

Type de Mouvement:
Linear (X-Y)
Guide System:
Dovetail
Taille de Plateau (mm):
20 x 100
Course (mm):
40 (±20)
Capacité de Charge (kg):
3.5 Horizontal, 2.1 Vertical
Précision (μm):
50
Course par Tour de 360° (mm):
15
Poids (g):
500
Table Size (mm):
20 x 60

Connectivité matérielle & interfaçage

Mécanisme:
Rack and Pinion

Filetage & montage

Filetage:
Stage: (1) ¼-20
Base: (2) ¼-20

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

Description produit

  • De nombreuses configurations disponibles
  • Capacité de charge élevée
  • Parfaits pour les applications requérant de longues courses
  • D'autres Plateaux à Crémaillères et Molettes disponibles

Les Plateaux à Crémaillères et Molettes Elémentaires sont idéales pour les applications requérant une capacité de charge élevée ou une longue course. Ces plateaux disposent de capacités de charge horizontale de 3,5 kg et de capacités de charge verticales de 2,1 kg. Chaque plateau offre une base et une platine comprenant des filetages de montage et présente une construction en acier comportant bras en laiton. Les Plateaux à Crémaillères et Molettes Elémentaires sont disponibles dans de multiples configurations avec des tailles de platines variables. Ces Plateaux sont dotés d'un système de guidage à queue d'aronde.