Produit ajouté au panier
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Tube Espaceur Interne de 40 mm d'épaisseur

TECHSPEC Multi-Element Spacer Ring

TECHSPEC Multi-Element Spacer Ring TECHSPEC Multi-Element Spacer Tube
×
Stock #11-199 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€42,75
Qté 1-4
€42,75
Qté 5+
€38,10
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Function:
Spacer Ring

Propriétés physiques et mécaniques

Épaisseur (mm):
40.00
Diamètre Externe (mm):
28.05
Diamètre Interne (mm):
25

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
REACH 241:

Description produit

  • Épaisseurs allant de 0,1 mm à 60 mm
  • Combinent des pièces d'épaisseurs différentes pour créer un espacement optimal
  • Fini noir mat pour réduire la lumière parasite
  • Cliquez ici pour voir comment utiliser le Système de Tube Multi-Éléments pour créer un système optique

Les Anneaux et Tubes Espaceurs Multi-Éléments TECHSPEC® fournissent une méthode facile pour contrôler l'espacement optique dans les Tubes Externes Multi-Éléments TECHSPEC®.  L'utilisation de différentes combinaisons d'épaisseurs d’anneaux et de tubes permet de créer l'espacement optique optimal pour votre application. Ces éléments d'espacement sont dotés d'un traitement noir mat pour réduire la lumière parasite interne indésirable. Les Anneaux et Tubes Espaceurs Multi-Éléments TECHSPEC® sont un composant essentiel pour tout système optique nécessitant un espacement précis des éléments optiques. Les Tubes Espaceurs d'une épaisseur de 10 mm ou plus sont munis d'un filetage déflecteur interne pour un effet hautement antireflet, réduisant encore davantage la lumière parasite indésirable.

Remarque :Le Kit d’Anneaux Espaceurs TECHSPEC (#11-193) et le Kit de Tubes Espaceurs TECHSPEC (#11-208) offrent toute la gamme des capacités d'espacement d'EO pour un prix réduit.

Accessoires

Titre ComparerNuméro de Stock  Prix Achat
 Kit de Tubes Espaceurs Internes #11-208 €620,00 Qté 5+ €549,10   Demande de Devis