Produit ajouté au panier

Miroir Parabolique Hors Axe 24°, 40 mm carré x 200 mm FL

High Performance Off-Axis Parabolic Mirrors

×
Stock #90-977 Contact
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€1.450,00
Qté 1-9
€1.450,00
Qté 10+
€1.305,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Off-Axis Parabolic Mirror

Propriétés physiques et mécaniques

Dimensions (mm):
40.0 x 40.0
Tolérance Dimensionelle (mm):
+0.0/-0.2
Ouverture Utile (%):
90.00
Épaisseur Centrale CT (mm):
16.00
Tolérance Épaisseur Centrale (mm):
±0.2

Propriétés optiques

Distance Focale EFL (mm):
209.00
Radius of Curvature (mm):
418.00
Traitement:
Bare Aluminum
Type de Traitement:
Metal
Spécification du Traitement:
Rabs >85% @ 250 - 700nm
Angle d'Offset (°):
24
Distance Focale Parente PFL (mm):
200.0
Précision de Surface:
λ/4
Qualité de Surface:
80-50
Tolérance Distance Focale Parente (mm):
±0.5%
Substrat: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Float Glass
Tolérance Y-Offset (mm):
±2.0

Conformité réglementaire

RoHS:
Certificate of Conformance:

Description produit

  • Substrat en verre de haute qualité
  • Précision de surface de λ/4 ou de λ/2
  • Adaptés aux applications UV et visible

Nos Miroirs Paraboliques Hors Axe à Haute Performance présentent un substrat en verre de précision de surface supérieure, les rendant très adaptés aux applications UV et visible. Contrairement aux miroirs paraboliques standard, ces miroirs hors axe dirigent et focalisent le faisceau incident collimaté à un angle spécifique, permettant un accès total au point focal. Ils sont utilisés dans des applications classiques telles que les configurations de spectromètres Czerny-Turner et Littrow, ainsi que dans les montages classiques faisant intervenir des collimateurs et des expanseurs de faisceau.

Les Miroirs Paraboliques Hors Axe à Haute Performance sont reproduits à partir de miroirs patrons qui ont passé des critères d'inspection rigoureux, notamment des tests interférométriques et des tests de Foucault. Le profil optique asphérique est enregistré holographiquement sur le substrat du miroir.

Remarque : Le traitement en aluminium nu sur ces optiques est délicat et peut être facilement rayé. Si un nettoyage est nécessaire, il convient d'utiliser des méthodes sans contact telles que l'air comprimé ou une soufflante à air.

Informations techniques

 
Parent Focal Length PFL Reflected Effective Focal Length EFL Y Offset V Off-Set Angle Stock No.
125mm 134mm 67mm 9mm 30° #90-976
200mm 209mm 85mm 24° #90-977
275mm 279.1mm 67.5mm 4.1mm 14° #90-978
#90-980
277.6mm 53mm 2.6mm 11° #90-979
 
Ventes & Conseil d’Experts
 
ou consulter les numéros d’autres pays
OUTIL DE DEVIS
facile à utiliser
entrer les numéros de stock pour commencer