Produit ajouté au panier

Porte Filtres, 40 x 40 mm

40mm Sq., Fixed Filter Holder

×
Stock #54-997 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€87,50
Qté 1-9
€87,50
Qté 10+
€79,20
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Fixed
Type d'Optique:
Square or Rectangular

Propriétés physiques et mécaniques

Construction:
Black Anodized Aluminum
Max. Thickness of Compatible Optics (mm):
8.5
Largeur Base (mm):
70.0
Base Thickness (mm):
16.0

Filetage & montage

Taille des optiques compatibles (mm):
40.0 - 101.6
Compatible Post:
M6 x 1.0

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 247:

Description produit

  • Surface anti-rayures
  • 3 tailles disponibles
  • Filetage M6 x 1,0
  • Aluminium anodisé noir
  • Nécessitent des tiges et supports de tiges pour le montage

Ces Porte-Filtres Fixes sont idéaux pour être utilisés avec des miroirs, séparateurs de faisceaux, et autres composants optiques. Cette conception assure une obstruction limitée au niveau de l’ouverture. Les porte-filtres sont dotés d'une surface anti-rayures et d'un trou de montage M6 x 1,0. Les Porte-Filtres Fixes sont fabriqués en aluminium anodisé noir et sont disponibles en 3 tailles : 15 x 15 mm, 40 x 40 mm et 80 x 80 mm. Des Tiges et Supports de Tiges sont nécessaires pour le montage à une platine.

Informations techniques

 
A B C D E F Stock No.
15 5 30 15 10 5 #54-996
40 8.5 70 22 16 10 #54-997
80 18 140 30 30 15 #54-998