Produit ajouté au panier
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Adaptateur de Caméra pour Platine Queue d’Aronde, 40 mm x 40 mm

#17-293: 40mm SQ Dovetail Stage Camera Adapter

#17-293: 40mm SQ Dovetail Stage Camera Adapter

#17-293: 40mm SQ Dovetail Stage Camera Adapter #16-712 Dovetail Stage placed between #17-290 (Dovetail Stage Base Plate) and #17-293 (Dovetail Stage Camera Adapter) ScannerMAX Saturn Galvanometer Mounted on #16-712 Dovetail Stage (Post-Mounting Enabled by #17-293: Dovetail Stage Camera Adapter)
×
Stock #17-293 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€33,25
Qté 1-9
€33,25
Qté 10+
€30,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Universal
Function:
Top Adapter
Compatible Stage Size (mm):
40

Propriétés physiques et mécaniques

Longueur (mm):
40.00
Épaisseur (mm):
8.00
Largeur (mm):
40.00
Construction:
Black Anodized Aluminum

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 233:

Description Produit

  • Taille compacte pour l’intégration dans des systèmes
  • Construction en laiton pour une rigidité et une capacité de charge jusqu'à 15 kg
  • Compatibles avec toutes les platines TECHSPEC®

Les Platines Queue d’Aronde à Capacité de Charge Élevée TECHSPEC® sont une solution compacte et économique pour l'ajustement linéaire dans un système optique. Ces platines se caractérisent par une construction en laiton à haute rigidité et un mouvement à entraînement hexagonal, permettant un profil bas et une taille globale compacte avec des options de capacité de charge de 5, 10 et 15 kg  L'absence de ressorts de tension et le verrouillage externe de la platine inclus assurent la résistance aux vibrations et augmentent la stabilité. Les Platines Queue d’Aronde à Capacité de Charge Élevée TECHSPEC sont idéales pour les systèmes d'imagerie et d'optique laser qui nécessitent des ajustements linéaires intégrés à profil bas dans des environnements exigeants. Ces platines présentent de schémas de trous compatibles avec toutes les platines TECHSPEC, ainsi qu'avec les platines métriques et impériales similaires.

Informations Techniques

Accessoires

Titre ComparerNuméro de Stock  Prix Achat
Platine de Base pour Platine Queue d’Aronde, 30 mm x 30 mm #17-289 €33,25 Qté 10+ €30,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Platine de Base pour Platine Queue d’Aronde, 40 mm x 40 mm #17-290 €33,25 Qté 10+ €30,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Platine de Base pour Platine Queue d’Aronde, 65 mm x 65 mm #17-291 €33,25 Qté 10+ €30,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Adaptateur de Caméra pour Platine Queue d’Aronde, 30 mm x 30 mm #17-292 €33,25 Qté 10+ €30,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Adaptateur de Caméra pour Platine Queue d’Aronde, 40 mm x 40 mm #17-293 €33,25 Qté 10+ €30,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Adaptateur de Caméra pour Platine Queue d’Aronde, 65 mm x 65 mm #17-294 €33,25 Qté 10+ €30,00   Demande de Devis