Produit ajouté au panier
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. Learn More

Modèle Standard, Force par le Côté, Micromètre Métrique, 40mm

TECHSPEC® Crossed-Roller Bearing Linear Translation Stages (Standard-Top Model)

TECHSPEC® Crossed-Roller Bearing Linear Translation Stages (Standard-Top Model) 30mm, 0.5 40mm, 0.5 #66-427 - 70mm, 0.5 +2
×
Stock #66-412 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€394,00
Qté 1-2
€394,00
Qté 3+
€343,50
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Metric

Propriétés physiques et mécaniques

Type de Mouvement:
Linear (X)
Guide System:
Crossed Roller Bearing
Position de la Vis:
Side Drive
Taille de Plateau (mm):
40 x 40
Course (mm):
13
Filetage au Centre:
M6 x 1
Construction:
Aluminium Stage
Pas de Vis-Mère (mm):
0.5
Capacité de Charge (kg):
4
Taille de Plateau (pouces):
1.57 x 1.57
Précision (μm):
2
Pitch (arcsec):
30
Yaw (arcsec):
25

Connectivité matérielle & interfaçage

Mécanisme:
Metric Micrometer

Filetage & montage

Filetage:
(1) M6 x 1, (4) M3 x 0.5, (8) M2 x 0.4

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
REACH 241:

Description Produit

Z bracket is sold separately for Z-axis setup. Bottom adapter plate, sold separately, is required to mount to a standard breadboard.
  • Quatre tailles de 30 x 30 mm à 125 x 125 mm
  • Schémas de trous impériaux et métriques disponibles
  • Versions avec micromètres ou vis-mère disponibles
  • Peuvent facilement être converties en configurations X-Y et X-Y-Z

Les Platines de Translation à Rouleaux Croisés - Axe Unique (Modèle Standard) TECHSPEC® possèdent un système de guidage à rouleaux croisés sophistiqué, qui offre un niveau élevé de précision, de rigidité et de capacité de charge. Ce système de guidage avancé permet à ces platines d'assurer un positionnement précis avec une précision en ligne droite de 2 μm. Les Platines de Translation à Rouleaux Croisés - Axe Unique (Modèle Standard) TECHSPEC® sont conçues pour s'intégrer avec d'autres tailles de platines ainsi qu'avec les Platines de Translation Manuelle TECHSPEC®, offrant ainsi une flexibilité accrue et permettant à l'utilisateur de créer un nombre illimité d'axes dans différentes configurations. Le modèle standard de ces platines de translation est disponible avec un schéma de trous impériaux ¼-20 TPI et un modèle métrique avec un trou de montage central M6.

Toutes les platines de translation sont compatibles avec les salles blanches de classe 100 (ISO 5) et sont disponibles avec une vis micrométrique ou une vis-mère avec une configuration à entraînement central ou latéral. Les entraînements à vis-mère offrent un pas de 0,5 mm. Les micromètres métriques offrent un pas de 0,5 mm avec des divisions de 0,01 mm, et les micromètres impériaux offrent un pas de 0,025" avec des divisions de 0,001".

Les Équerres à Axe Z TECHSPEC peuvent être utilisés avec nos platines de translation pour configurer votre propre système de positionnement multi-axes X-Y-Z. Les Platines Adaptatrices de Dessous TECHSPEC offrent un moyen simple et pratique de monter des plateaux de 30 mm et 40 mm sur des tables optiques standard. Aucune platine adaptatrice n'est nécessaire pour nos platines de translation de 70 mm et 125 mm qui peuvent être montées directement sur les tables optiques.

Informations Techniques

Accessoires

Titre ComparerNuméro de Stock  Prix Achat
Equerre Z pour 125mm, Métrique #67-089 €165,00   Demande de Devis
  • Contact
    ×
Equerre Z pour 125mm, Impérial #66-489 €165,00 Qté 3+ €143,80   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Equerre Z pour 70mm, Métrique #67-088 €127,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Equerre Z pour 70mm, Impérial #66-488 €127,00 Qté 3+ €111,10   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Equerre Z pour 40mm, Métrique #67-087 €89,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Equerre Z pour 40mm, Impérial #66-487 €89,00 Qté 3+ €77,80   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Equerre Z pour 30mm, Métrique #67-086 €73,50   Demande de Devis
  • Contact
    ×
Equerre Z pour 30mm, Impérial #66-486 €73,50 Qté 3+ €64,60   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Platine Adaptatrice de Dessus pour 30/40mm, Métrique #66-493 €70,50 Qté 3+ €62,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Platine Adaptatrice de Dessus pour 30/40mm, Impérial #66-492 €70,50 Qté 3+ €62,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Platine Adaptatrice de Dessous pour 30/40mm, Métrique #66-620 €70,50   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Platine Adaptatrice de Dessous pour 30/40mm, Impérial #66-491 €70,50 Qté 3+ €62,00   Demande de Devis