Produit ajouté au panier

Plateau Rotatif Métrique, 40 mm

60mm Dia. Precision Rotary Stage, #55-029

60mm Dia. Precision Rotary Stage, #55-029 60mm Dia. Metric Rotary Stage, #55-030 #55-037 #55-038
×
Stock #55-028 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€328,00
Qté 1-4
€328,00
Qté 5+
€289,30
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type:
Metric

Propriétés physiques et mécaniques

Type de Mouvement:
Rotary
Guide System:
Slide-Fit
Taille de Plateau (mm):
40 Dia.
Course (°):
±5 (Fine), 360 (Coarse)
Filetage au Centre:
M6 x 1
Concentricité (μm):
20
Construction:
Aluminium Stage
Incréments:
Capacité de Charge (kg):
3
Course par Tour de 360° (arcmin):
70.2
Poids (kg):
0.09

Connectivité matérielle & interfaçage

Mécanisme:
Metric Micrometer

Filetage & montage

Filetage:
(1) M6 x 1, (4) M3 x 0.5, (4) M2 x 0.4

Conformité réglementaire

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 240:

Description Produit

  •  Options d’entraînement micrométrique de précision et d’entraînement manuel disponible
  • Rotation grossière de 360°
  • Les modèles d'entraînement micrométriques offrent une rotation fine de ±5°
  • Construction en aluminium anodisé noir

Les Plateaux Rotatifs Métriques sont dotées d'un système de guidage coulissant, permettant une rotation grossière de 360°. Les modèles à entraînement micrométrique sont équipés d'un micromètre métrique de précision et d'un mécanisme de fixation commutable permettant de passer d'un mouvement grossier à un mouvement fin pour un réglage angulaire précis de ±5° à n'importe quelle position. Le modèle à entraînement manuel offre un réglage manuel en douceur avec un mouvement grossier de 360°, par incréments de 1°. Les Plateaux Rotatifs Métriques sont dotés d'un mécanisme de verrouillage pour fixer la position du plateau. Pour le montage sur table optique, veuillez utiliser les Platines de Base Métriques.

Accessoires

Titre ComparerNuméro de Stock  Prix Achat
Adapter Plate for #55-028 #55-037 €34,25 Qté 10+ €30,70   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Adapter Plate for #55-029 #55-038 €35,25 Qté 10+ €31,60   Demande de Devis