Produit ajouté au panier

Assemblée de Focalisation de Monture C, 40 mm FL

×
Stock #53-043 3-4 jours
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
€144,00
Qté 1+
€144,00
Prix sur Quantité
Demande de Devis
Les prix sont indiqués hors TVA et droits applicables.
Remarque : Des accessoires sont nécessaires pour toute utilisation. | En savoir plus
Espace téléchargement

Spécifications

Caractéristiques du produit

Type d'Éclairage:
Accessory

Propriétés physiques et mécaniques

Longueur Totale (mm):
68.00
Diamètre Externe (mm):
30.00

Propriétés optiques

Divergence de Faisceau (°):
10.8
Distance Focale FL (mm):
40.00
Taille du Spot à 6" de Distance de Travail (pouces):
0.9

Filetage & montage

Monture:
C-mount

Conformité réglementaire

RoHS:
Certificate of Conformance:

Description Produit

  • Réduisent la divergence de guides de lumière fibre optique
  • Disponibles en montures C out T ou en monture slim
  • Permettent de façonner la sortie sur de petites surfaces 

Les Objectifs de Focalisation Fiber-Lite sont un élément essentiel pour réduire la divergence des guides de lumière à fibre optique. Les guides de lumière fibre optique projettent un large faisceau de lumière diffuse - et non un point collimaté ou focalisé. Les objectifs au bout de la fibre peuvent efficacement collecter la lumière et façonner la sortie sur des zones plus petites. Les Objectifs de Focalisation Fiber-Lite sont disponibles en deux configurations -  montés dans nos composants de monture C et T, ou dans une fine monture pour une intégration directe avec de nombreux guides de lumière que nous proposons. La configuration C et T nécessite un adaptateur Dolan-Jenner standard , et peut être utilisée avec n'importe quel guide de lumière. Des accessoires supplémentaires peuvent être ajoutés avec nos composants de monture C et T. Le numéro #58-837 peut être utilisé avec n'importe lequel de nos guides de lumière de 1/8" ou ¼" avec des diamètres de pointe de 0,187" ou 0,312". #58-836 peut être utilisé avec nos guides de lumière semi-rigides et hybrides avec un diamètre d'extrémité de 0,500".  

Accessoires

Titre ComparerNuméro de Stock  Prix Achat
Adaptateur Fibre Optique MX-5, 0,191" #66-904 €40,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Adaptateur Fibre Optique MX-6, 0,316" #66-905 €40,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Adaptateur Fibre Optique MX-10, 0,565" #66-908 €40,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Adaptateur Fibre Optique MX-11, 0,629" #66-909 €40,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Adaptateur Fibre Optique SX-5, DI de 0,191" #38-943 €46,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Adaptateur Fibre Optique SX-6, DI de 0,316" #38-944 €46,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Adaptateur Fibre Optique SX-10, DI de 0,565" #38-946 €46,00   Demande de Devis
  • 3-4 jours
    ×
Adaptateur Fibre Optique SX-11, DI de 0,629" #38-947 €46,00   Demande de Devis